跳至主要内容
Mini-Lock 线对板连接器插座头位于 PCB 上,其对配插座通过单线端接。

线对板连接器

Molex 提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率、微型、密封式和符合灼热丝规范的选件的应用。

基础款线对板连接器


通过简单、可靠的设计提供必要的连接器功能,包括摩擦锁、开式外壳和镀锡端子。

OneBlade 连接器

模块化 OneBlade 1.00 毫米间距线对板连接器系统具有摩擦锁和宽敞的取放区域,将设计简化与速度和组装便利性结合起来。
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.00mm 高达 2.5A 32 至 28 AWG 高达 100V 表面贴装技术 (SMT)

PicoBlade 连接器

1.25mm 间距的紧凑型 PicoBlade 连接器非常适合空间受限的线对线和线对板应用。闪镀金触点兼具耐用性与高性能,能够适应严苛的环境。双点接触和摩擦锁设计可确保稳固对配,而平直和直角方向的备选穿孔式和 SMT 接头则可提供灵活的设计选项。

PicoBlade 连接器
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.25mm 高达 3.0A 32 至 26 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

Pico-SPOX 连接器

Pico-SPOX 连接器采用 1.50mm 间距的紧凑设计,相比更大的 2.00mm 连接器可额外节省 30% 空间。Pico-SPOX 提供一系列电路选项和安装方向,从而实现将连接器集成到各种应用和设计中所需的灵活性。

Pico-SPOX Headers
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.50mm 高达 3.5A 30 至 24 AWG 高达 250V AC RMS/DC SMT

Micro-Latch 连接器

Molex 莫仕提供的 Micro-Latch 连接器系统可为行业标准 2.00 毫米线对板应用提供可靠的连接接口。
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 2.5A 30 至 22 AWG 高达 250V 穿孔式

Milli-Grid 连接器

Milli-Grid 连接器系统基于 2.00 x 2.00mm 网格图形,强调节省空间和高密度,可提供卓越的设计灵活性。

Milli-Grid 连接器
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 2.5A 30 至 22 AWG 高达 125V 穿孔式,SMT

Mini-SPOX 连接器

该系列连接器提供小间距连接器系统,更小巧纤薄,可提供垂直和直角配置的多种电路规格,此外还具有极性功能,可帮助避免错误对配。

Mini-SPOX 连接器插座头和插座
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50mm 高达 3.0A 28 至 22 AWG 高达 250V 穿孔式

C-Grid 连接器

C-Grid 系列连接器为各行业广泛的电子产品提供优势。Molex 莫仕的最新版本 C-Grid III 采用紧凑的 2.54 毫米间距间柱和插座,可提供高机械稳定性。找到适合您项目的灵活 C-Grid 和 C-Grid III 组件。
C-Grid和 C-Grid III
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.54mm 高达 3.0A 28 至 22 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

KK 连接器

KK 连接器系统可针对各种功率和信号应用进行定制。这种单排线对板和板对板产品家族可提供行业标准的 2.54mm、3.96mm 和 5.08mm 间距大小,具有高性价比和多功能性的特点。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm 高达 11.0A 30 至 18 AWG 高达 350V 穿孔式

Standard 0.062" 和 0.93" 插针和插座连接器

插针和插座连接器为各种行业提供可靠和适应性强的连接。了解这些经济高效的多功能解决方案如何为您的项目提供一致的电气性能和稳固连接。

间距 电流 线规 电压 端接方式
3.68mm 至 6.70mm 高达 17.0A 30 至 14 AWG 高达 250V 穿孔式

增强款线对板连接器


除基础款连接器外,我们还提供额外的功能和可靠性,包括压力锁紧、可选的镀金和端子定位 (TPA) 选项,可提升性能和确保稳固连接。

Pico-Clasp 连接器

Pico-Clasp 连接器提供镀锡或镀金的多种对配样式和方向,因此可以在众多紧凑型应用中提供设计灵活性。

Pico-Clasp 系统
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.00mm 高达 2.0A 32 至 28 AWG 高达 100V SMT

Micro-Lock Plus 连接器

Micro-Lock Plus 连接器外形紧凑,具备高性能和可靠性。该系列连接器提供垂直和水平配置,可提升设计灵活性,并且采用颜色编码以辅助装配。

Micro-Lock Plus 连接器
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.25、1.50、2.00mm 高达 4.7A 30 至 22 AWG 高达 250V SMT

CLIK-Mate 连接器

对于需要可靠且节省空间的解决方案的高要求应用,CLIK-Mate 连接器凭借低插入力设计克服了常见的装配难题,既能减轻操作员的疲劳,又能缩短装配时间。其集成的锁定机制可确保连接稳固持久,有助于防止意外断开,而清晰的“咔哒”声则能提供即时反馈,实现卓越的对配精度。

间距 电流 线规 电压 端接方式
1.25、1.50、2.00mm 高达 4.0A 30 至 24 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

i 形栅格

Molex 莫仕的 iGrid 2.00 毫米间距连接器系统可为需要良好插配牢度的应用提供外形小巧的紧凑设计以及可有效防止缠线的内部锁定。
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 2.0A 28 至 22 AWG 高达 250V 穿孔式

Mini-Lock 连接器

Mini-Lock 线对板/线对线 2.50 毫米间距系统是一款久经验证的多功能产品,具有 TPA、压力锁紧、支持灼热丝规范选项等多种功能,可满足各种行业需求。
Mini-Lock 连接器
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50mm 高达 5.0A 26 至 20 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

RAST 连接器

RAST 连接器采用四点接触设计,可确保稳固对配及性能,同时符合全球安全标准,提供符合灼热丝规范和 UL-94V0 标准的型号。提供的选项包括直接或间接对配、多个键控功能,以及便于识别的颜色编码标记。管锁、侧锁和内部/外部锁拴功能等安全固定机构有助于防止错误对配和意外断开,支持与家用电器和其他电源系统一起使用。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、5.00mm 高达 16.0A 24 至 16 AWG 高达 250V 刺破绝缘体端接 (IDT)、穿孔式、SMT

CP 连接器

CP 连接器符合全球安全与环保标准,采用符合灼热丝规范且不含卤素的设计,提供颜色编码外壳和极性键,可简化装配流程并防止错误对配。带锁定反馈的固定器和惯性锁可确保稳固的端子固定力,并提供防潮保护。高温插座头支持波焊或回流焊,而多种间距选项可为许多应用提供灵活且节省空间的解决方案。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、3.30、4.50、6.50mm 高达 12.5A 28 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式

专业款线对板连接器


该系列连接器专为高级应用而设计,具有薄型、高电流密度和集成的独立次级锁闩 (ISL),可实现稳固可靠的连接。

Zero-Hachi 连接器

Zero-Hachi 线对板连接器系统具有小间距尺寸 (0.80mm) 和薄型外形 (1.60mm),使设备制造商能够为空间狭小的应用设计可靠的连接解决方案。

间距 电流 线规 电压 端接方式
0.80mm 高达 1.0A 32 至 28 AWG 高达 30V SMT

查找产品

对于高性能紧凑型设计,工程师需要在节省空间的同时,确保连接解决方案能在极端条件下保持耐用性。Rely-On 连接器采用 1.00mm 间距外形,以小型封装实现卓越的信号完整性。该系列连接器可提供强大的 PCB 保持力,非常适合汽车、家用电器和工业自动化等多种领域。

查找产品 了解更多
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.00mm 高达 2.5A 32 至 28 AWG 高达 100V SMT

DuraClik 连接器

扩展版 DuraClik 连接器带有端子固定器选项,与适用于高震动和高温应用的其他选项相比,可提供卓越的电气接触可靠性、对配保持力以及空间节省率。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 3.3A 30 至 22 AWG 高达 250V SMT

Pico-EZmate 连接器

Pico-EZmate 连接器现在提供高达 5.0A 的额定电流和经改进的拔出力,以薄型外形实现高性能,因而非常适合空间狭小应用中的自动化装配流程,且在多个行业中都具有适用性。

Pico-EZ Mate 对配对
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.00、1.20、1.80mm 高达 5.0A 30 至 28 AWG 高达 50V SMT

Pico-Lock 连接器

Pico-Lock 线对板系统有 1.00mm、1.50mm、2.00mm 和 3.00mm 间距型号可供选择,提供薄型、高电流和持久锁定的理想组合,适用于需要高效利用空间和稳固对配保持力的任何应用。

Pico-Lock 连接器系统
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.00、1.50、2.00、3.00mm 高达 10.0A 32 至 16 AWG 高达 250V SMT

Micro-One 连接器

Micro-One 连接器提供集成 ISL 以确保端子正确插入并防止意外脱离,有助于在高震动应用中实现稳固的电气接触和增强对配保持力。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 4.0A 28 至 22 AWG 高达 250V SMT,穿孔式

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 连接器系统采用紧凑型完全隔离插座头,能够满足客户的电源需求,同时在小封装内提供端子保护。

Nano-Fit 连接器系统
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50mm 高达 8.0A 26 至 20 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器系列可承受高达 +125°C 的工作温度,提供多种电路规格和电缆长度,适用于采用板对板、线对板和线对线配置的电源应用。

间距 电流 线规 电压 端接方式
3.00mm 高达 10.5A 30 至 18 AWG 高达 600V 穿孔式、SMT、软焊或焊接

Micro-Fit+ 连接器

Micro-Fit+ 连接器经过独特设计,可满足需要紧凑、高密度解决方案的电源应用的需求,同时又不影响性能或可靠性。

Micro-Fit+ 插座头、插座、TPA 和端子
间距 电流 线规 电压 端接方式
3.00mm 高达 13.0A 30 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式,SMT

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 电源连接器提供颜色编码和键控选项,可消除相同电路尺寸的错误插配,并提供无缠绕特性,可将端子锁定机构集成到插座外壳中。
间距 电流 线规 电压 端接方式
3.50mm 高达 14.0A 22 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式

Mini-Fit Connectors

Mini-Fit 连接器提供高级外壳功能,有助于防止错误对配、减少端子脱离,并能最大限度减少操作人员在装配过程中的疲劳,支持盲插应用。

间距 电流 线规 电压 端接方式
4.20mm 高达 20.5A 28 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式,SMT

Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 连接器通过具有全面防护的插座头插针和插座端子,提供每电路高达 30.0A 的电流,同时还通过独特的键控选项以确保端接过程中的正确对配。

间距 电流 线规 电压 端接方式
5.70mm 高达 30.0A 16 至 10 AWG 高达 600V 穿孔式

MLX 连接器

这款 6.35mm 间距、2.13mm 直径的多功能插针和插座电源连接器系统还包括 MLX 地面座系统,用于集中电气接地布线。

MLX 连接器和预压接引线
间距 电流 线规 电压 端接方式
6.35mm 高达 20.0A 24 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式

Sabre连接器

Sabre 连接器为要求苛刻的应用提供高电流性能。刀片端子设计和四个触点可提供卓越的电气可靠性,而采用垂直和直角配置的线对线和线对板选项则可提供设计灵活性。压力锁拴和可选的端子定位 (TPA) 有助于防止意外脱离,并且符合全球安全标准,包括 UL、CSA、TUV、RoHS 和灼热丝规范。

间距 电流 线规 电压 端接方式
7.50mm 高达 18.0A 24 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式

Super Sabre 连接器

Super Sabre 连接器封装紧凑,提供大功率性能,可处理高达 34.0A 的电流,同时节省宝贵的 PCB 空间。带四个触点的镀银平片端子可提供冗余电流路径和长期可靠性,而压力锁拴和 TPA 可确保在高震动环境中实现稳固对配。该系列连接器符合灼热丝规范,经过 UL 认证,可在要求苛刻的汽车和工业应用中正常运行,最高可耐受 125°C 的高温。

Super Sabre 连接器和预压接引线
间距 电流 线规 电压 端接方式
7.50mm 高达 34.0A 12 至 10 AWG 高达 600V 穿孔式

Mini-Fit Sr. 连接器

Mini-Fit Sr. 电源连接器系列提供了强大、灵活的互连解决方案,具有适合高达 50.0A 的电源应用的大额定电流,以及适用于多个行业的多种配置。这些连接器设计用于高密度、大电流线对线和线对板应用,具有 TPA 和极化,提供可靠的连接,同时又能保持装配简易性。
Mini-Fit Sr. 连接器
间距 电流 线规 电压 端接方式
10.00mm 高达 50.0A 16 至 8 AWG 高达 600V 穿孔式

密封式线对板连接器


Compactus 连接器

Compactus 密封混合连接器是坚固、高密度的汽车级连接器,使制造商能够在狭小的空间内实现更强的供电和信号传输能力。
Compactus 连接器插座头,带 146 个直角方向电路。
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.40、3.00、5.00mm 高达 15.0A 0.30mm² 至 1.25mm² 或 2.00mm² 至 2.50mm² 高达 250V 压接或压缩、SMT

CMC/CMX 连接器

CMC/CMX 连接器系统提供密封式高密度线对板和线对线解决方案,能够在严苛环境中处理高达 21.0A 的电流。该系列连接器具有 22 至 154 个电路,端子尺寸可适配 0.35mm² 至 5.00mm² 的线径,因此能提供灵活的设计选项和可靠的性能。CMC/CMX 连接器具有 IP6K7/IP6K9K 防护等级,适用于极端环境,具有 TPA 特性并符合全球汽车标准。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00、3.50、3.70mm 高达 21.0A 20 至 10 AWG 高达 14V 软焊、焊接

MX150 连接器

经过验证的 MX150 连接器提供了支持紧凑型汽车和商用车辆应用的密封汽车连接器系统。
间距 电流 线规 电压 端接方式
1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm 高达 22.0A 22 至 14 AWG 高达 500V 穿孔式,SMT

MX123 连接器

MX123 密封式连接器专为严苛环境而设计,符合 GMW3191 标准,达到 IP67/IP68/IP69K 密封等级,并满足温度等级 III(-40°C 至 +125°C)及震动等级 I 要求。产品特性包括:尺寸紧凑且设计兼顾可靠性;集成 TPA 和连接器定位 (CPA);确保在高震动条件下实现稳固对配;具有贵金属镀层的触点,可为要求严苛的应用提供可靠、高性能的连接。

MX123 密封式连接系统,带插座头、插座和电线压平盖罩
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.54mm 高达 25.0A 22 至 18 AWG 高达 500V 穿孔式

MX120G 连接器

紧凑型 MX120G 连接器专为严苛环境而设计,具有 IP67 防护等级,支持高电路密度。通过采用一体式插孔式插座、哑光硅胶密封件和自导向插针式插座头插槽,实现简化的装配流程。压力锁紧和扭锁功能可确保稳固的端子对准和保持力。

间距 电流 线规 电压 端接方式
3.20mm 高达 10.0A 22 至 16 AWG 高达 28V 穿孔式

MX150L 连接器

该预装配 MX150L 工业用密封型连接器系统设计适用于商用车辆、海上和其他恶劣环境,其超出了 IEC IP67 的要求,同时具备诸多经济优势。
间距 电流 线规 电压 端接方式
5.84、7.62mm 高达 40.0A 22 至 8 AWG 高达 600V 压接、穿孔式

符合灼热丝规范的线对板连接器


Picoflex 连接器

高密度 Picoflex 连接器专为应对严苛条件而打造,提供可靠的端子设计,具有锁定和电缆应力消除功能,即使在高震动和强烈冲击下也能确保稳固的电气连接。紧凑型 Picoflex 连接器非常适合汽车、医疗技术、家用电器、网络和工业自动化应用。

间距 电流 线规 电压 端接方式
1.27mm 高达 1.2A 28 至 26 AWG 高达 250V SMT

Milli-Grid 连接器

Milli-Grid 连接器具有 2.00mm x 2.00mm 网格排列和多达 50 个电路。该系列连接器提供镀金或镀锡表面、多种外壳和压接端子、护盖或无护盖接头,以及单排或双排插座,可确保设计灵活性。智能设计元素在汽车、家用电器、医疗技术和电信应用中提供可靠对配和保持力。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 2.5A 30 至 22 AWG 高达 125V 穿孔式,SMT

Micro-One 连接器

Micro-One 连接器的间距为 2.00mm,集成了 ISL 和 TPA,可实现稳固、可靠的保持力和电气接触。该系列连接器专为严苛环境而设计,可提供高达 7.00mm 的灌封高度,以抵御潮湿、震动、冲击和腐蚀。Micro-One 连接器提供符合灼热丝规范的型号,适用于家用电器和工业自动化应用,包括无人机和机器人。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.00mm 高达 4.0A 28 至 22 AWG 高达 250V SMT,穿孔式

RAST 连接器

RAST 连接器经过精心设计,可为大批量制造环境提供可靠连接,是具有可靠四点接触系统的标准化线对板解决方案。RAST 连接器符合灼热丝规范、UL-94V0 和 IEC60335-1 安全标准,支持直接或间接 PCB 对配,因此可在家用电器和工业应用中实现成本节约和设计灵活性。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、5.00mm 高达 16.0A 24 至 16 AWG 高达 250V IDT、穿孔式、SMT

Mini-Lock 连接器

Mini-Lock 连接器性能稳固可靠,具有 TPA、压力锁紧以及符合 IEC60335-1 标准的灼热丝选项。坚固的四点接触、强化导向壁、全遮式护盖接头和反缠绕触点可在装配过程中保护端子。拇指锁拴锁定、拉片、可选择的灌封高度和接合时的“咔哒”声,可确保在家用电器、汽车和工业应用中实现轻松安装和可靠运行。

Mini Lock
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50mm 高达 5.0A 26 至 20 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 连接器提供紧凑型 2.50mm 间距解决方案,非常适合空间受限的大功率应用,如 UL1569/1007 HVAC 和家用电器。BMI、颜色编码、防勾丝设计和多个键控选项可简化装配,同时减少错误,减轻操作员疲劳。

Nano-Fit 连接器系统
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50mm 高达 8.0A 26 至 20 AWG 高达 250V 穿孔式,SMT

KK 连接器

KK 连接器支持多种行业的中低功率要求,通过双悬臂端子提供稳固连接,实现可靠的电气性能。该系列连接器可增强大功率应用的保持力和安全性,有助于防止端子回退并确保可靠性。为满足大功率需求,KK Plus 连接器提供极性选项、摩擦锁和压力锁紧锁拴功能。

间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm 高达 11.0A 30 至 18 AWG 高达 350V 穿孔式

Micro-Fit 连接器

Micro-Fit 连接器采用紧凑型设计,具有高电流能力,可提供节省空间、稳定可靠的电源和信号连接。低对配力端子、盲插功能及符合人体工程学的设计,可简化组装、减轻操作员疲劳,并提升耐用性,支持高达 250 次插拔。Micro-Fit 连接器符合灼热丝规范,具有多种配置,提供插座头保持力、应力消除和灌封功能选项。

间距 电流 线规 电压 端接方式
3.00mm 高达 10.5A 30 至 18 AWG 高达 600V 穿孔式、SMT、软焊或焊接

Micro-Fit+ 连接器

Micro-Fit+ 连接器符合灼热丝规范,可将对配力降低 40% 并具有颜色键控选项,可在装配过程中改善人体工程学,有效减少对配错误并降低人工成本。Micro-Fit+ 连接器采用小型 PCB 封装,具有回流选项和灌封功能,可提供设计灵活性和成本优化,非常适合需要高密度电源解决方案的应用。

Micro-Fit+ 插座头、插座、TPA 和端子
间距 电流 线规 电压 端接方式
3.00mm 高达 13.0A 30 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式,SMT

CP 连接器

CP 连接器具有颜色编码外壳和极性键,有助于防止错误对配并提高装配效率。惯性锁可提供触觉和听觉反馈,而固定器可确保端子定位并防止湿气侵入。该系列坚固的连接器提供多种间距,符合灼热丝规范、不含卤素,可实现适用于消费品、工业和电力系统应用的稳定性能。

CP 连接器插座头和插座
间距 电流 线规 电压 端接方式
2.50、3.30、4.50、6.50mm 高达 12.5A 28 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 连接器能承载高电流,提供热保护功能,可优化小型设备的 PCB 空间,同时有助于防止错误对配。插座头符合灼热丝规范,采用低卤素材料且可灌封,能确保坚固耐用的性能符合全球安全标准。其设计可增强散热,提升大功率应用的可靠性。

间距 电流 线规 电压 端接方式
3.50mm 高达 14.0A 22 至 16 AWG 高达 600V 穿孔式

Mini-Fit Connectors

Mini-Fit 连接器提供易于适配的解决方案,专为在中高电流系统中实现高效电源连接而设计。该系列连接器广泛用于消费类电子产品、汽车系统、工业设备、电信和医疗器械,并带有压力锁紧,可确保稳固对配和可靠的信号及电力传输。极性外壳和 TPA 可减少装配错误。

间距 电流 线规 电压 端接方式
4.20mm 高达 20.5A 28 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式,SMT

Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 连接器采用紧凑型 5.70mm 间距设计,提供大功率性能,可在空间受限的应用中支持高达 30.0A 的电流,确保可靠连接、设计灵活性和成本效益。该系列连接器符合灼热丝规范,并经过 USCAR-2 冲击和震动认证,可在具有挑战性的汽车和工业环境中提供高可靠性。

间距 电流 线规 电压 端接方式
5.70mm 高达 30.0A 16 至 10 AWG 高达 600V 穿孔式

MLX 连接器

MLX 连接器是坚固耐用的大功率解决方案,经过精心设计,可在需要稳固的电源和信号连接的严苛工业、汽车和农业应用中实现稳定性能。该系列连接器支持多种电路规格,可承载高达 20.0A 的电流,并具有极性外壳,确保稳固对配,另外还支持定制化配置,方案灵活。

MLX 连接器和预压接引线
间距 电流 线规 电压 端接方式
6.35mm 高达 20.0A 24 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式

Sabre连接器

Sabre 连接器是坚固耐用的大功率解决方案,可在高要求环境中确保可靠性能。该系列连接器具有极性功能,可帮助防止错误对配、简化装配并确保可靠的高电流电源连接,适用于工业设备、汽车系统、家用电器和其他的严苛运行环境。

间距 电流 线规 电压 端接方式
7.50mm 高达 18.0A 24 至 14 AWG 高达 600V 穿孔式

Super Sabre 连接器

Super Sabre 连接器是大功率解决方案,经过精心设计,适用于需要稳定电力传输和强大机械性能的应用,例如工业设备、汽车系统、消费类电器和电源。完全隔离的端子和双梁盒触点可确保稳固的高性能连接,而坚固耐用的端子和外壳可减少电气故障。

间距 电流 线规 电压 端接方式
7.50mm 高达 34.0A 12 至 10 AWG 高达 600V 穿孔式