| 间距 | 电流 | 电路数 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54 毫米 | 3.0A | 1 至 100 | 36 至 22 AWG | -55 至 +120°C |
特性和优点
各行各业的电子设计工程师面临着双重挑战:在保持适应未来发展的灵活性的同时,实现紧凑、可靠且具有成本效益的解决方案。随着设备的缩小和功能的扩展,在有限的空间内保持安全的连接变得越来越复杂,尤其是在家用电器、医疗仪器和汽车控制等应用中。
为了应对这些普遍的挑战,兼具多功能性和可靠性的互连系统变得越来越重要。此类系统必须提供各种配置以满足不同的设计要求,包括垂直和直角连接、各种行配置以及摩擦锁和极化等稳健性功能,以防止意外断开连接和错误插配。
Molex 莫仕的 C-Grid 和 C-Grid III 连接器精确地满足了这些需求。C-Grid 系统提供全面的插座头和插座,包括分离式、护盖式、双体式和 SMT 选件,以及 2 电路分流器。C-Grid III 通过模块化组件进一步增强设计灵活性,从而提供广泛的电子封装替代方案。这些连接器不仅确保安全可靠的连接,还支持易于集成和未来可扩展性,使其成为寻求简化设计流程和提高产品可靠性的工程师的理想选择。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。