跳至主要内容

天线

天线解决方案

这款天线有助于实现当今高速通信中最重要的无线连接,即促进信息共享、提供无缝流畅的车载娱乐和扩展物联网。Molex 作为颇具规模且值得信赖的全球天线创新者,致力于为客户提供从概念到成品的解决方案,这些解决方案适用于广泛的应用,包括工业、蜂窝网络、5G、汽车、GNSS/GPS、科学、医疗等。

外部天线

有线外置天线采用坚固耐用的热塑性外壳,提供一流的射频性能,具备防潮、耐极端温度、抗冲击和震动的特性,便于在各种位置安装
各类外置天线

外置天线

Molex莫仕利用其行业领先的专长和能力,为广泛的无线和移动应用设计和制造定制天线,专注于小型多频段和互补天线,并采用 MID/LDS、柔性、冲压和陶瓷等技术
各类内部天线

组合型天线

Molex 莫仕组合型天线可扩大频率范围,以处理组合使用的多种无线通信协议,还可实现程连接,另有高功率效率、外观紧凑和易于集成的特点
各类组合天线

车载天线

Molex 的天线产品采用行业领先的射频专长开发,确保了可靠连接性。Molex 专门从事定制 OEM 天线相关的工作,通过提供各种单频段和多频段天线来精确匹配客户需求。为了满足互联汽车日益增长的需求,Molex 开发了智能天线解决方案。

RFID_13526 for Vehicle Antenna Solutions

数据报表和指南


如何选择天线


1. 协议和频率

天线的无线协议和操作频率取决于其适用的协议,例如 蓝牙/Wi-Fi、GNSS、蜂窝网络、超宽带、ISM 和 NFC。各种协议对应不同的操作频率。例如,蓝牙天线在 2.4 GHz 至 2.485 GHz 的频率范围内运行,而 NFC 天线在 13.56 MHz 的频率下运行。即使在同一协议内,也会分配不同的频段。若要选择最合适的天线,用户必须同时定义协议和操作频率。

2. 类型

天线有多种规格和形状,最终的选择取决于对客户偏好和使用环境的考虑。根据天线的材料和制作工艺,可以将其分为 PCB、SMT、FPC、陶瓷和外杆天线。例如,为了将天线焊接到 PCB,表面贴装 (SMT) 天线是最合适的选择。如果要放置在外壳的内壁且通过射频连接器进行连接,可以选择 FPC 或 PCB 天线;如果要放置在产品外部,可以选择外杆天线。但是,由于天线的传输能力对其周围环境非常敏感,因此为了获得最佳传输效果,最好在选择天线类型之前确定其位置。

3. 尺寸

根据所需的运行波长/频率设计天线。波长越长,天线传输效果就越好。为了获得最佳无线性能,用户应在产品尺寸允许的情况下选择更大的天线。

4. 平衡性

不平衡天线的尺寸较小,但它使用 PCB 接地作为天线系统的一部分,而平衡天线虽然尺寸更大,但可以独立运行。如果产品尺寸允许,最好选择平衡天线。如果无法使用平衡天线,请选择适当大小的 PCB 接地。

5. 性能指标

天线的性能取决于几个指标,例如阻抗、效率、S11/VSWR、辐射方向图、增益、极性和轴比。

a. 阻抗

天线的阻抗需要与无线模块的输出阻抗一致,通常为 50 欧姆。

b. 效率

天线效率是决定天线发射率的关键指标,其指定了在能量交换过程中会损失的能量数量。效率越高,天线性能就越好。通常,如该值大于 40%,则表示性能可以接受。

c. 回波损耗 (S11) 和电压驻波比 (VSWR)

S11 或 VSWR 表示射频电路中反射并传输了多少能量到天线中。此值越小,传输的能量越多。通常,S11 ≤ -6 dB 或 VSWR ≤ 3 表示性能可接受。

d. 辐射方向图

天线的辐射方向图显示了天线在 3D 平面中的辐射方式。辐射方向图取决于天线类型和周围环境。如果在自由空间(无周围干扰)的场景下测试辐射方向图,则测试结果可能无法代表真实的情境方向图,因为辐射会因环境的反射和负载而变化。此方向图将通过指示强角度和弱角度,显示增益(如下所述)在 3D 空间中的分布位置和方式。

根据应用,用户需要选择全方位或单向天线。全方位天线通常更适合一般用途,而定向天线则更适合 GPS 或类似应用。

e. 增益(平均和峰值)

天线增益通常被视为平均增益或峰值增益。平均增益指某个频率在 3D 空间中所有角度下增益的平均值,而峰值增益则是此频率的最大增益。平均增益等于效率,越高越好。与定向天线相比,圆形天线辐射方向图的峰值增益更低。对于辐射方向图,峰值增益在自由空间和天线安装在装置上时会有所不同。

f. 轴比

轴比是圆极化天线的重要性能指标,此指标表示其纯度。通常,轴比小于 3 dB 时表示性能良好。

6. 匹配网络

匹配网络旨在优化天线阻抗以匹配 50 欧姆。对于可接受 S11/VSWR 的天线,某些天线需要具备匹配电路。这通常会在应用指南中指定。此应用指南还参考了许多其他指南,以实现最佳天线性能。

完成上述步骤后,对天线的要求变得清晰明了。此类要求总结如以下“表 1:要求”所示。之后可利用该表从天线制造商的产品库中检索天线型号。Molex 天线如“表 2:Molex 天线”所示。

表 1:要求

编号 项目 规格
1 频率范围 2.4 GHz – 2.485 GHz
2 类型 FPC
3 天线尺寸 <40*20mm
4 平均效率 > 50%
5 回波损耗 < -6 db
6 V.S.W.R. < 3.0
7 峰值增益(最大) > 2.0 dBi
8 极性 线性
9 阻抗(欧姆) 50

表 2:Molex 天线

说明 设备 要求
频率范围 VNA E5071C 2.4 GHz – 2.5 GHz 5.15 GHz – 5.85 GHz
回波损耗 VNA E5071C < -10 dB
峰值增益(最大) OTA 室 2.8 dBi 3.7 dBi
平均 总效率 OTA 室 >70% >70%
极性 OTA 室 线性
输入阻抗 VNA E5071C 50 欧姆