| 电流 | 间距 | 线径规格 AWG |
|---|---|---|
| 高达 13.0A | 4.20 | 28 至 16 |
- 产品
- Mini-Fit Sigma
特性和优点
各种原始设备制造商都需要高电流、高密度且支持设计灵活性的电源连接器。为了满足这些需求,Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fit 盲对配接口 (BMI) 和 Mini-Fit TPA2 连接器提供了带隔离端子、压力锁紧和低结合力的极化外壳。所有版本的 Mini-Fit Jr. 和 Mini-Fit Plus 连接器都相互兼容,包括 Mini-Fit TPA2 和 Mini-Fit BMI 组件,让最大的设计难题变得不再那么棘手。
具有盲插应用的客户需要使组装更容易、防止误插以及防止对端子造成潜在损坏的连接器。Mini-Fit BMI 连接器允许错位并在对配表面之间提供高达 2.54mm 的浮动,方便盲插连接。此外,连接器还配有法兰,以便于“对接”对配插座,从而实现更精确的对配。
装配不正确的连接器可导致端子回退,进而导致最终产品发生故障。端子回退的影响可能导致制造商承担赔偿责任,并对个人造成伤害。Mini-Fit TPA2 连接器通过提供端子定位 (TPA) 来帮助防止最终产品故障。TPA 通过提供锁定冗余来减少端子回退。Mini-Fit TPA2 插座向后兼容 Mini-Fit Jr. 插座头,无需客户对其应用进行重大修订或投资。
数据报表和指南
视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
| 单排、线对线/线对面板 | ||||
| 电路数 | 插头 VO 灼热丝 | 安装 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200471-1002 | 自由悬挂 | 200453-1002 | 172709-2002 |
| 200488-2002 | 面板安装式 | |||
| 3 | 200471-1003 | 自由悬挂 | 200453-1003 | 172709-2003 |
| 200488-2003 | 面板安装式 | |||
| 4 | 200471-1004 | 自由悬挂 | 200453-1004 | 172709-2004 |
| 200488-2004 | 面板安装式 | |||
| 5 | 200471-1005 | 自由悬挂 | 200453-1005 | 172709-2005 |
| 200488-2005 | 面板安装式 | |||
| 6 | 200471-1006 | 自由悬挂 | 200453-1006 | 172709-2006 |
| 200488-2006 | 面板安装式 | |||
| 双排、线对线/线对面板 | ||||
| 电路数 | 插头 VO 灼热丝 | 安装 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 172762-1002 | 自由悬挂 | 172708-1002 | 172709-2001 |
| 172767-3002 | 面板安装式 | |||
| 4 | 172762-1004 | 自由悬挂 | 172708-1004 | 172709-2002 |
| 172767-3004 | 面板安装式 | |||
| 6 | 172762-1006 | 自由悬挂 | 172708-1006 | 172709-2003 |
| 172767-3006 | 面板安装式 | |||
| 8 | 172762-1008 | 自由悬挂 | 172708-1008 | 172709-2004 |
| 172767-3008 | 面板安装式 | |||
| 10 | 172762-1010 | 自由悬挂 | 172708-1010 | 172709-2005 |
| 172767-3010 | 面板安装式 | |||
| 12 | 172762-1012 | 自由悬挂 | 172708-1012 | 172709-2006 |
| 172767-3012 | 面板安装式 | |||
| 14 | 172762-1014 | 自由悬挂 | 172708-1014 | 172709-2007 |
| 172767-3014 | 面板安装式 | |||
| 提供多达 18 个位置的额外电路尺寸 | ||||
| 单排、线对板 | ||||||
| 电路数 | 方向 | 对配插座头 VO 灼热丝 (开发中的产品) |
对配插座头 VO | 对配插座头 V2 灼热丝 | 插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 垂直 | 172647-0202 | - | 172647-0102 | 200453-1002 | 172709-2002 |
| 直角 | 172648-0302 | - | 172648-0102 | |||
| 3 | 垂直 | 172647-0203 | 39-30-2030 | 172647-0103 | 200453-1003 | 172709-2003 |
| 直角 | 172648-6303 | 39-30-3036 | 172648-0103 | |||
| 4 | 垂直 | 172647-0204 | 39-30-2040 | 172647-0104 | 200453-1004 | 172709-2004 |
| 直角 | 172648-6304 | 39-30-3046 | 172648-0104 | |||
| 5 | 垂直 | 172647-0205 | 39-30-2050 | 172647-0105 | 200453-1005 | 172709-2005 |
| 直角 | 172648-6305 | 39-30-3056 | 172648-0105 | |||
| 6 | 垂直 | 172647-0206 | - | 172647-0106 | 200453-1006 | 172709-2006 |
| 直角 | 172648-0306 | 46999-0708 | 172648-0106 | |||
| 提供镀金插座头选项 | ||||||
| 双排、线对板 | ||||||
| 电路数 | 方向 | 对配插座头 VO 灼热丝 |
对配插座头 VO | 对配插座头 V2 灼热丝 |
插座 VO 灼热丝 | 可选 TPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 垂直 | 87427-0242 | 46207-3002 | 46015-0203 | 172708-1002 | 172709-2001 |
| 直角 | 39-30-0020 87427-0202 |
- | - | |||
| 4 | 垂直 | 87427-0442 | 46207-0004 | 46015-0403 | 172708-1004 | 172709-2002 |
| 直角 | 39-30-0040 87427-0402 |
46991-1004 | - | |||
| 6 | 垂直 | 87427-0642 | 46207-0006 | 46015-0603 | 127078-1006 | 172709-2003 |
| 直角 | 39-30-0060 87427-0602 |
46991-1006 | - | |||
| 8 | 垂直 | 87427-0842 | 46207-0008 | 46015-0803 | 172708-1008 | 172709-2004 |
| 直角 | 39-30-0080 87427-0802 |
46691-1008 | - | |||
| 10 | 垂直 | 87427-1042 | 46207-0010 | 46015-1003 | 172708-1010 | 172709-2005 |
| 直角 | 39-30-0100 87427-1002 |
46691-1010 | - | |||
| 12 | 垂直 | 87427-1242 | 46207-0012 | 46015-1203 | 172708-1012 | 172709-2006 |
| 直角 | 39-30-0120 87427-1212 |
46991-1012 | - | |||
| 14 | 垂直 | 87427-1442 | 46207-4014 | 46015-1403 | 172708-1014 | 172709-2007 |
| 直角 | 39-30-0140 87427-1412 |
- | - | |||
| 提供镀金插座头选项 | ||||||
| 对配兼容性 | ||
| 插座系列 | 插头系列 | 注解 |
|---|---|---|
| Mini-Fit Jr. 5557 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 不对配 |
| Mini-Fit TPA2 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 对配 |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Jr. - 5559 | 对配* (由于极性,不包括 1727082004、1727082006) |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit TPA2 - 172762 | 对配 |
| Mini-Fit Sigma - 172708 | Mini-Fit Sigma - 172762 | 对配 |