各行各业的制造业对机器人的需求都很高。机器人应用可以为自动化工程师提供新的自由度,让他们放手去扩展和调整生产线。它们还能取代工人完成最危险的任务,从而提高工厂的安全水平,大幅降低发生事故的风险。此外,自动化升级通常会提高生产输出的质量、一致性和速度。
要实现这些增强功能,需要具有以下特性的工业级机器人:能够适应狭小、紧凑空间,具有完善、不折不扣的工人安全协议,可通过易于维护、经久耐用的基础设施优化性能。
数十年来,Molex 莫仕不断改进紧凑型组件、连接器、传感器和电缆的设计及精密制造工艺,这些装置广泛应用于包括自动化制造在内的各个行业。Molex 莫仕解决方案将坚固耐用和小型化两相结合,经过精心设计和测试,具有使用寿命长和易于使用的特点,可满足恶劣环境中的高度紧凑型先进机器人的复杂要求,同时有助于确保符合最新的功能安全标准。这些解决方案可帮助机器人公司构建可靠、防错的自动化系统,使“熄灯”工厂的未来前景成为可能。