生成式 AI 需要数据方法的模式转变。尽管“需要更多,更快”的主题始终保持不变,但超大规模数据中心的支持基础设施现在面临着物理层面的限制。ML 和 AI 应用的指数级增长正在推动市场增长轨迹,预计到 2030 年将达到或超过 2 万亿美元。只有在 224 Gbps-PAM4 架构上构建下一代数据中心才能维持这种极其迅猛的扩展。
Molex 全面的 224G 产品组合已经通过跨学科工程以及与客户的密切合作推向市场。这次共同开发整合了从连接和数据到组件与信号完整性等各个学科,使 224G 成为可能并且切实有效。了解更多有关我们的 224 Gbps-PAM4 解决方案的信息,以及 Molex 如何通过独特的定位帮助公司在架构设计的最初阶段满足应用需求。