随着 AI、机器学习 (ML) 和生成式 AI (GenAI) 应用程序的扩展,更高的数据传输率正给现有的物理基础设施带来压力。光纤布线、连接器和配线架正在不断占用有限空间,而运营商则要求架构能实现快速扩展,并在不断增加的性能负载下保持持续的正常运行时间。
为了满足这些不断升级的性能需求,下一代互连系统需要为每个机架单元提供更高的带宽,同时保持模块化、可维护性及可升级性。能随新兴标准发展而演进的灵活架构,可在保持性能与可靠性的同时,最大限度降低运营复杂性。
Molex 通过提供专为现代数据中心环境设计的高密度、高速互连系统和光纤解决方案产品组合来应对这些挑战。从模块化即插即用架构,到扩束技术和多线互连系统,Molex 致力于打造具备可扩展性且易于维护的网络。这类网络不仅能确保数据中心当前高效运行,也为其未来发展奠定坚实基础。