自含式滑环(30A、35A、75A 和 200A,水平或垂直安装) 是最受欢迎的滑环,便于安装。滑环安装在轴上,轴长约为滑环长度的三分之二。9.53mm (0.375”) 驱动销与驱动板啮合在一起,引导电刷组件运动。此外,该款滑环具有更多导体可供选择,易于更换。引线连接在滑环末端,无需电刷螺柱柱即可安装。
封闭式滑环(垂直安装) 专为室内和室外应用而设计。对于需要防风防雨的操作,必须安装封闭式滑环,使主轴垂直向下,以便通气管能够正常工作。主轴上有 25.4mm (1”) NPT 内螺纹,用于在外部设备上进行安装;但是,应提供熔断器保护。可以选择水平安装;但是封闭式滑环不能防风雨。>Woodhead SR 系列滑环具有带铜跳线和铜合金环的铜石墨电刷,导电性极高。不锈钢压缩电刷弹簧能够实现恒定的电刷正极接触。电刷支座具有酚醛树脂铰链式不锈钢安装夹,便于安装和正确对齐。绝缘体耐冲击和防潮,介电强度很大,镀锌安装螺柱耐腐蚀。
Woodhead AG 系列银色滑环(毫安)具有镀银环,导电性和信号质量极佳。电刷带有银色触点和铜跳线,接触电阻较小。该系列滑环非常适用于传输电视电路、语音通信、热电偶、应变仪和低电流信号。
滑环元件套件(30A、35A 和 75A,水平或垂直安装)专为重视尺寸的应用而设计。滑环元件套件的总长度比自含式套件约短 38mm (1.5")。另外,该套件的元件更少,因此更实惠;然而,它的安装时间较长。需要将电刷螺柱安装在板上,以确保正确对齐电刷与环。电刷螺柱仅固定在一端,并将滑环长度限制为可用导体的数量。引线连接在滑环末端。
自含式滑环(30A、35A、75A 和 200A,水平或垂直安装) 是最受欢迎的滑环,便于安装。滑环安装在轴上,轴长约为滑环长度的三分之二。9.53mm (0.375”) 驱动销与驱动板啮合在一起,引导电刷组件运动。此外,该款滑环具有更多导体可供选择,易于更换。引线连接在滑环末端,无需电刷螺柱柱即可安装。
封闭式滑环(垂直安装) 专为室内和室外应用而设计。对于需要防风防雨的操作,必须安装封闭式滑环,使主轴垂直向下,以便通气管能够正常工作。主轴上有 25.4mm (1”) NPT 内螺纹,用于在外部设备上进行安装;但是,应提供熔断器保护。可以选择水平安装;不过这样,封闭式滑环不能防风雨。