| 连接器类型 | 连接器插入损耗 | 连接器回波损耗 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 12 芯/16 芯推-拉式,16 芯 Mini,144 芯/192 芯高密度 | <0.7 dB(单模),<0.3 dB(多模) | >55 dB(单模),>25 dB(多模) | -10°C 至 +60°C |
特性和优点
为满足 AI 发展日益增长的容量需求,数据中心必须升级带宽,同时尽量减少基础设施变更。要实现长期效率,数据中心需要可扩展、经济实惠、易于部署且维护成本低的互连系统解决方案。
可扩展、模块化的多功能光纤连接解决方案可以为高性能数据中心提供高效、适应未来发展的功能。通过使用易于安装且能尽量减少检查需求的光纤连接器,数据中心可以减少系统停机时间、提高可靠性,并通过减少对高度熟练维护人员的需求来降低成本。使用高密度解决方案还可以大幅降低空间需求,削减成本,提高升级效率。
大容量 VersaBeam EBO 光纤互连系统解决方案可将更多光纤装入更小的外形尺寸中,从而尽可能地提高机架密度并减少空间需求。这些连接器利用易于安装的连接器和需要较少检查的扩展光束技术,降低了维护要求。VersaBeam EBO 扩束连接器采用模块化设计,可扩展,支持未来升级,通过使用高密度连接来提高可靠性并降低总拥有成本。
特色视频
热门问题选集
VersaBeam EBO 扩束连接器如何最大限度地减少停机时间?
VersaBeam EBO 扩束连接器对灰尘和污染的敏感度低于标准的直接接触光学连接器,这意味着它们更可靠,所需的检查和清洁也更少。
与其他光纤连接器相比,VersaBeam EBO 扩束连接器的优势是什么?
VersaBeam EBO 扩束连接器由于采用了对碎屑不敏感的全内反射 (TIR) 透镜,可提供更可重复、更稳定的插入和回波损耗。这使得即插即用型连接器与市场上其他多光纤连接器相比,需要的清洁和检查更少。
与 MPO 连接器相比,VersaBeam EBO 扩束连接器的相对成本差异是多少?
由于 VersaBeam EBO 扩束连接器采用创新设计,减少了端接时间和组件数量,使其在两个连接器系统中初始成本差异最小。此外,运营成本降低和开通时间减少也大大减少了总拥有成本。
什么是扩束光纤连接器?
VersaBeam EBO 扩束连接器使用 TIR 准直透镜扩展光路。这可以减少横向偏移效应,增强 IL 和 RL 性能,最大限度地减少污染,降低清洁和检查需求,加快部署和安装操作,并有助于尽可能减少系统停机时间。