| 电流 | 间距 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 最高 13.5A | 3.00mm | 28 至 16 AWG | -40°C 至 +125°C |
特性和优点
随着产品小型化的需求持续增长,制造商需要在更小的占用空间内提供更大的功率。工程师也需要更高的设计灵活性,以应对不断增加的产品功能。而操作人员则会面对更复杂的工序步骤,他们需要执行更多的任务,导致错误对配的情况增多且对配力增大。
Micro-Fit+ 连接器专为满足环境、健康与安全 (EH&S) 法规要求和降低对配力而设计,提供彩色机械键控连接器以便于装配,支持选择性对配,帮助防止连接器错误对配。操作人员装配更轻松,同时提高生产效率并降低受伤风险。该系列连接器还可将对配力降低高达 40%,最大限度地减少操作人员疲劳,从而提高生产力。
Micro-Fit+ OCP M-PIC 12V 连接器占用空间更小,可满足更大的功率需求,在外围设备中支持高达 864W 的功率,符合 OCP M-PIC 规范的定义。该系列连接器解决方案可实现高功率输送而不增加连接器尺寸,因此非常适合数据中心和服务器应用。此外,Micro-Fit+ 产品不含卤素,并符合灼热丝规范,助力制造商遵守环境合规和操作人员安全标准,包括欧洲法规。
数据报表和指南
视频
热门问题选集
Micro-Fit 和 Micro-Fit+ 是否可互配?
否,它们不配对。标准 Micro-Fit 产品家族和 Micro-Fit+ 产品系列不能配对,因为它们具有不同的键控和极性。
与标准 Micro-Fit 相比,使用 Micro-Fit+ 有什么好处?
Micro-Fit+ 采用紧凑型封装,具有更高的额定电流,非常适合汽车或数据通信终端应用。
与标准 Micro-Fit 部件号相比,客户为什么会对对配力较低的 Micro-Fit+ 感兴趣?
在连接器系统中提供改进的整体人体工学设计。更低的对配力作为一项设计因素,旨在通过最大限度地减少操作员疲劳和不适来提高生产力。
什么是 Micro-Fit+ OCP M-PIC 连接器?
Micro-Fit+ OCP M-PIC 连接器是混合电源和信号连接器,由开放计算项目根据数据中心模块化硬件系统 (DC-MHS) 计划进行标准化。它设计用于简化服务器内部主处理器模块与外围设备之间的连接,并实现标准化。