跳至主要内容
车载天线

车载天线:实现无处不在的连接

随着车辆利用越来越多的互联设备为用户提供安全、娱乐和导航优势,互联变得比以往更重要。为了满足不断增长的消费者需求,整合能够实现真正无处不在的连接的技术对于汽车设计师和制造商来说至关重要。

总览


为了实现无处不在的连接,必须将多种解决方案整合到协调一致的系统中。不同类型的天线可以在各种环境中提供高速连接,并且可以与网络和基础设施通信,以提高安全性并改善用户体验。这些天线还可以更好地感知车辆周围环境,帮助实现高级驾驶辅助系统 (ADAS)。

当前 Molex 的智能天线解决方案产品组合结合了多种技术。提供的解决方案包括蜂窝网络高精度定位、本地连接和鲨鱼鳍多组件天线套件。隐藏式和共形天线可以融入车身,实现整洁美感。定制天线旨在精确满足设计和制造需求。

V2X:车联网通信

  • 传感器和天线可以实现车辆与周围环境(包括网络和其他车辆)之间的通信
  • 集成的传感器可以更好地感知车辆周围环境,提高安全性
  • V2X 通过与娱乐、通信和导航系统的通信帮助改善用户体验

卫星通信

  • 使用卫星的非地面网络 (NTN) 覆盖可在地面网络未完全覆盖的农村或偏远地区实现网络连接
  • 使用 NTN-NR(新无线电)的远程宽带连接可提供更高的数据传输率
  • 通过转向环控制的波束成形和波束控制天线可以纠正高偏移和高变化率

5G 毫米波

  • 高速、中距离宽带连接能够在网络使用率高的高密度区域提供高性能
  • 速度比传统蜂窝网络快 4 到 5 倍,从而提高性能和网络利用率
  • 使用相控阵与数字控制波束成形和转向的精确对准的天线有助于优化连接

特色资源


天线对未来汽车设计有多重要

智能手机功能、车内用户体验、机器健康和自动驾驶汽车功能的发展正在彻底改变车辆的使用方式。天线的性能和功能将成为这一变革的重要组成部分。了解天线在汽车设计中发挥的作用,以及 Molex 解决方案如何满足最新设备的需求。

连接器解决方案

互联汽车应用:连接器解决方案

车内控制模块和设备的设计要求差异非常大。了解 Molex 解决方案如何针对网关控制模块、远程信息处理控制单元 (T-box)、信息娱乐主机 (IHU) 和汽车数据记录仪 (DVR) 应用进行定制,以提高性能并优化空间使用情况。

汽车

V2X:克服技术难题以改善安全性和用户体验

汽车连接工程领域的行业专家齐聚一堂,讨论 V2X 面临的技术挑战以及创新天线解决方案如何能够满足对更高安全性和通信效果的需求。

定制车载天线解决方案 

Molex 可以为任何连接要求提供一流的定制天线解决方案,其设计和测试旨在满足汽车和商用车制造商的严格规范。探索一系列定制天线选项。

va

网络研讨会

未来汽车,连接无处不在

在应对 V2X 三大关键挑战:连接、容量和覆盖范围的竞赛中,制造商必须凭借创新且灵活的解决方案保持竞争优势。在本场网络研讨会中,了解围绕天线和汽车架构的早期设计决策,如何帮助确保在多种环境下实现可靠的 V2X 连接。

v2x

其他资源


互连解决方案

重新定义 V2X 中的“一切”:互联汽车的新时代

车辆连接不仅仅停留在信号连接上;电源连接更是下一个前沿领域。双向充电能够将车辆转变为移动电池储能系统,正在掀起一股全新的技术浪潮。

无线连接

5G 射频设计的隐藏挑战

5G 的到来带来了广泛的无线连接难题 - 有些是显而易见的,有些则不那么明显。电子和电气系统设计人员面临着各种新问题,因此熟悉这些难题和解决方案至关重要。

5G

汽车安全

小型传感器推动汽车安全的重大改进

全新的传感器和计算能力正在为驾驶员、乘客和行人带来非常先进的保护功能。设计工程师的任务是使用新型传感器和车辆架构创新成果快速高效地部署这些技术。

自动驾驶

无人驾驶朝向未来

实现拥有完全自动驾驶汽车的未来有哪些障碍? 从传感器到安全再到标准,专注于通信和连接技术让制造商能够崛起并应对挑战。

汽车

汽车安全

V2X:拯救生命的重要路线图

V2X 通信对提高安全性和拯救生命方面的承诺正在取得进展。然而,如今在实现这些重要的安全效益之前,还需要克服多个阻碍因素。

测试和验证

利用 Molex 莫仕最先进的设施和测试应对电磁干扰 (EMI) 设计挑战

设备和装置的电磁兼容性 (EMC) 正成为设计人员和制造商越来越多地考虑的因素。EMC 专业知识和世界一流的测试设备对于电子解决方案的开发和生产来说至关重要。  

EMC

特色产品