可穿戴技术是个人电子产品中最具创造性的领域之一,有望为多种应用提供全新的解决方案。这些设备可以具有多种形式,包括最新的手表和智能服装。它们为消费者提供了与技术互动的新方式,无论是为了方便、改善生活方式,还是获得能够挽救生命的医疗服务。
下一代可穿戴设备的设计者将助力重塑我们对移动设备的理解。柔性电路和小型组件的进步,使得日常服装和设备也具备了智能功能,服装和技术之间的界限已经开始变得模糊。
在这个竞争激烈的市场中,设计人员需要不断开发创新解决方案来吸引客户。这意味着制造商必须保持快节奏的新产品发布,将每代产品之间的发布间隔须缩短至 12 个月。
可穿戴设备正在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等应用中寻找新的可能性,而设计人员要为客户提供此类最新功能,就需要面对各种复杂的挑战。这些设备需要更强大的处理能力和更快的通信速度,从传感器到电池,都对性能提出了更高的要求。同时,用户期望以更小、更薄的外形尺寸,来支持这种广泛的功能。
设计人员需要与能够提供所需产品,助力推动下一代可穿戴设备竞争优势的公司开展合作。随着比以往更多的组件被装入更小的空间,连接器在保护信号完整性和最大限度地减少热量产生的影响方面发挥着重要作用。设计人员还必须意识到 EMI(电磁干扰)对此类小型设备运行的危害,特别是在医疗应用的严格要求下。
这些功能已经在生活方式和休闲行业中得到应用,并且它们的潜力还在不断增长。30 年来,Molex 与一些世界领先品牌密切合作,共同开发出 Quad Row 连接器等突破性的微型连接器,并从中积累了丰富的经验和技术,来支持客户为当今充满活力的市场创造尖端解决方案。