| 外径 (OD): | 阻抗: | 绝缘: |
|---|---|---|
| 低达 1.194 毫米 | 50 欧姆 ±1 | 实芯:PFA、FEP 泡沫芯:发泡含氟聚合物 |
产品亮点
特性和优点
总览
医疗、测试和测量、航空航天和国防工业需要在恶劣环境下可靠且易于端接的电缆。采用 ePTFE 绝缘材料的微波电缆具有最小损耗特性,但这些电缆在室温下会出现相位拐点效应,这意味着温度波动的环境会影响电缆性能。Temp-Flex 实心和泡沫芯低损耗柔性微波电缆采用含氟聚合物绝缘材料,可在一定温度范围内提供稳定的相位,同时其损耗特性可与 ePTFE 媲美。
医疗设备、测试和测量等空间受限应用要求电缆不仅能在温度波动环境下保持稳定,而且还需具有较小的外径。实心芯和泡沫芯版本均提供低至 1.194 毫米屏蔽外径的尺寸,从而成为空间紧凑型应用的理想选择。
按行业划分的应用
Defibrillators
Disposable dental equipment
Disposable seat sensors
Disposable surgical equipment
EKG leads
Electronic sensors
Glucose meters
Infusion pumps
Patient Monitor
Portable oxygen units
Catheters
Endoscopy devices
Imaging equipment
Patient monitoring devices
Surgical equipment/devices
Ultra-sound equipment
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
实芯版本使用什么电介质?
Temp-Flex 实芯柔性微波电缆使用独特的固体含氟聚合物 (PFA/FEP) 电介质,而非主要竞品所使用的胶带包裹 PTFE ALL 结构。
这种电介质有什么优点?
PFA/FEP 可消除了室温下的相位拐点效应,这意味着电缆的相位在温度波动期间更加稳定。
实芯版本还有哪些优势?
其高温含氟聚合物电介质在弯曲状态下仍能保持稳定。
泡沫芯微波电缆有什么优点?
挤压成形的泡沫可消除室温下的相位拐点效应,这意味着电缆的相位在温度波动期间更加稳定。
泡沫芯版本还有哪些优势?
高温泡沫含氟聚合物可承受焊接温度,易于端接到射频连接器。