跳至主要内容
图片

连接器

接线板和屏蔽带

在线对线应用中,灵活性、安全连接和经受恶劣环境条件的能力是关键要求,而 Molex 莫仕端子接线板和阻隔带具有诸多优势。解决方案包括不同的导线尺寸、额定电流和附件类型,可在各种应用中实现可靠、安全和具有成本效益的连接。

PCB 接线板和连接器

Molex 莫仕 PCB 接线板和连接器采用固定位置和互连插配设计,提供从 2.50 到 15.00 毫米的各种间距选择,通过端接电线并将插头与 PCB 连接,即可安全地传输电力、信号和数据。

电压:高达 600V
电流:5.0 至 120.0A
电线尺寸:30 至 2 AWG(0.05 至 35.00 平方毫米标称值)

屏蔽带和接线条

屏蔽带和接线条具有高度的设计灵活性,采用大号螺丝端子,方便在现场简单而安全地端接导线,以在线对线或线对板应用中传输电力。

电压:高达 600V
电流:10.0 至 50.0A(屏蔽带),20.0 至 85.0A(接线条)
电线尺寸:屏蔽带 18 至 8 AWG(0.75 至 10.00 平方毫米标称值),接线条 22 至 4 AWG(0.34 至 25.00 平方毫米标称值)

高电流通用夹 (HCUC)

DIN 轨或面板安装式高电流通用夹 (HCUC) 接线板为需要铝对铝、铜对铜或铝对铜端接的超高电流和电压应用提供多功能解决方案。

电压:最高 1000V
电流:120.0 至 380.0A
电线尺寸:6 AWG 至 500 MCM(16.00 至 240.00 平方毫米标称值)