5G、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 领域的扩展,为互联汽车创造新的可能性。驾驶员对车载数字化体验的期待已逐渐向智能手机和智能家居设备看齐,这对信息娱乐系统、导航功能、V2X 能力和高级安全特性提出了更高要求。要在日益复杂的汽车平台上集成这些功能,数据流管理、系统兼容性、物理空间布局和实时性能方面都存在新的挑战。
为应对这些需求,汽车制造商逐渐转向新的设计策略,采用支持更快数据处理、更强互操作性和可扩展架构的方案。分区架构和软件驱动的设计方法可帮助降低布线复杂度、改进更新周期,并提供后续新功能集成所需的灵活性。这些架构上的转变对于打造适应性强、面向未来的互联汽车至关重要。
Molex 提供先进的互连系统解决方案,为这一转型提供动力。Molex 通过以太网、USB 和 LVDS 多协议提供超过 20Gbps 的高速系统,以及可在受限空间内提高性能的紧凑型 EMI 屏蔽连接器,支持稳健的通信和控制。这些解决方案帮助汽车制造商满足互联汽车生态系统的关键需求,支持更快的数据、模块化,以及分区和软件定义平台所需的可扩展基础设施。