跳至主要内容
带互连系统的有源电缆。

有源电缆 (AEC) 解决方案

有源电缆 (AEC) 支持速度高达 224G PAM-4 的下一代数据中心设计,可延伸铜缆的传输距离,同时降低成本并确保出色的信号完整性和热管理。了解有关 Molex AEC 解决方案的更多信息。
带宽 线规 后壳 重定时器
高达 1.6Tbps 34 至 26 AWG OSFP-IHS/RHS、QSFP/DDQ 所有 MSA 类型 提供多种芯片合作伙伴选项

特性和优点


在 AI 负载推动下,对数据中心容量的需求呈现前所未有的增长,面对这种情况,电缆解决方案必须提供更高的数据传输率、卓越的信号完整性以及出色的可靠性。高速电缆需要具备更远的传输距离,以支持多种机架内部及机架之间的配置,从而实现更高的带宽和吞吐量,同时最大限度放宽空间限制并降低设计复杂性。在组件及安装环节进行成本控制同样重要。

AEC 借助集成的重定时器技术,在多种数据中心应用场景中实现更长距离的高速信号传输。重定时器能够在每一跳时恢复信号质量与定时完整性,而热插拔的外形则能缩短系统在升级和维护过程中的停机时间。

Molex 的 AEC 可在无源铜缆无法达到的距离上提供可靠的高速连接,支持 112G 和 224G 应用,助力 AI 驱动的容量升级,同时有效管理组件及安装成本。提供从 34 到 26 AWG 的细径线缆选项,可简化布线并改善热管理,而紧凑型互连系统外形则能在空间受限的环境中最大限度提升端口密度。凭借多种重定时器配置以及高达 1.60Tbps 的聚合数据传输率,AEC 能够灵活扩展,以满足现代 AI 基础设施的特定性能要求。

高性能铜缆互连系统经济高效的扩展

AEC 借助集成的重定时器技术来恢复信号质量和定时完整性,从而在 112G 和 224G 应用中实现长达 7 米的可靠传输,超越无源铜缆的传输距离。Molex 的 AEC 可提供下一代数据中心架构所需的设计灵活性和信号完整性,且成本显著低于光学替代方案。

Molex OSFP-to-OSFP active electrical cable (AEC).

提高高速应用的信号完整性

Molex 的 AEC 经过精心设计,可支持高性能数据传输,其前向纠错前误码率 (pre-FEC BER) 根据应用配置的不同可低至 1E-12。该系列线缆能最大限度降低噪声和串扰,同时降低整个通道上的信号驱动需求,从而简化系统设计,减轻高速部署所引发的工程负担。

Molex QSFP-DD active electrical cable (AEC).

优化电缆线束,实现更轻松的布线和热管理

与较粗重的直连铜缆 (DAC) 相比,Molex 的 AEC 能够通过更细线规的线缆实现更高效的信号传输,其线缆选项范围从 34 AWG 到 26 AWG。更小的线束尺寸可提高线缆布线的灵活性,增强气流流通,并有助于在高密度数据中心环境中实现更佳的整体热管理。

Molex OSFP active electrical cable (AEC).

增强系统架构灵活性
根据配置不同,Molex 的 AEC 可在 112G 和 224G 应用中将铜缆的传输距离扩展至无源极限以上,从而扩大设计选择空间,减少系统架构的限制。

提供卓越的信号完整性
Molex AEC 可最大限度减少噪声和串扰,同时降低整个通道的信号驱动要求,支持低至 1E-12 的 pre-FEC BER,具体取决于应用。

简化安装和维护
热插拔电缆可简化维护操作,有效减少系统停机时间,并在运行中的数据中心环境下简化现场升级。

为下一代应用提供高密度、高速性能
该系列电缆提供四通道 QSFP、八通道 OSFP 以及 QSFP-DD 外形,能够以高达 224G PAM-4 及更高速率实现高性价比、低损耗的运行,提供高达 1.60Tbps 的端口带宽。这种可扩展的互连架构提供满足 AI 驱动的数据中心需求所需的端口密度和吞吐量,同时避免光学替代方案所带来的成本或复杂性。

降低长距离高速连接的成本
与有源光缆 (AOC) 等光纤替代方案相比,该系列电缆能够以明显更低的成本实现高性能数据传输,同时避免光学互连系统的脆弱性和复杂性。

改善热管理并简化电缆布线
提供从 34 到 26 AWG 的细径线缆选项,可实现更小、更易于管理的线束,从而改善气流,提升散热性能,并减小弯曲半径,简化高密度部署环境中的布线。


带重定时器的有源电缆 (AEC)
通道速度 带宽 重定时器 外形
端 1
外形
端 2
长度 (m) 产品简介
直型电缆
224G PAM-4 1.6T Broadcom OSFP OSFP 1.0 至 3.0  
224G PAM-4 1.6T Marvell OSFP OSFP 1.0 至 3.0  
112G PAM-4 800G Marvell OSFP OSFP 1.0 至 7.0 文档下载
112G PAM-4 800G Marvell QSFP-DD QSFP-DD 1.0 至 7.0 文档下载
112G PAM-4 800G Broadcom OSFP OSFP 1.0 至 7.0 文档下载
112G PAM-4 800G Broadcom QSFP-DD QSFP-DD 1.0 至 7.0 文档下载
112G PAM-4 800G Point2 OSFP OSFP 1.0 至 7.0  
112G PAM-4 800G Point2 QSFP-DD QSFP-DD 1.0 至 7.0  
PCIe 5.0 800G Astera Labs OSFP-XD OSFP-XD 1.0 至 4.0  
Y 电缆
112G PAM-4 800G Marvell OSFP 2 QSFP 1.0 至 7.0  
112G PAM-4 800G Marvell QSFP-DD QSFP 1.0 至 7.0 文档下载
112G PAM-4 800G Broadcom QSFP-DD 2 QSFP 1.0 至 7.0  

播客


有源电缆:下一代即插即用连接

被称为“连接器极客”的 David Pike 讨论了 AEC 的功能、优势和潜力,包括它们如何实现具有成本效益的数据中心升级,同时解决信号完整性和热管理等常见问题。

AEC 与 DAC 解决方案之 对比分析

了解与 DAC 和光学产品相比,AEC 如何支持高密度应用,以及是什么使它们成为可行的解决方案。了解 AEC 和 DAC 如何在设计中共存,以发挥每个应用的优势。

最大化电缆机架架构

速度、容量和灵活性是机架架构设计的主要考虑事项。AEC 是优化系统架构的关键,使数据中心能够以具有成本效益的方式提高容量,同时降低能耗并确保热管理。

按行业划分的应用


云基础设施
边缘计算基础设施
企业基础设施

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是有源电缆 (AEC)?

AEC 是一种采用电子重定时电路的铜缆,通过再生信号实现更远的传输距离,其传输距离超越无源 DAC 和配备线性放大器的有源铜缆 (ACC)。

AEC 和 ACC 有什么区别?

主要区别在于,AEC 使用重定时器来清洁、重塑和放大信号,而 ACC 采用线性放大器,会将信号与噪声一同放大。虽然与 ACC 相比,AEC 具有卓越的信号完整性,并且可以显著延长传输距离,但 ACC 可以提供更低成本的选择,更适合信号完整性要求不高的较短距离传输。

AEC 如何帮助实现热管理?

AEC 重定时器可在更小的导体上实现更高效的信号传输。这实现了 34 至 26 AWG 的布线,从而增强通风并减少热管理问题。