| 间距 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|
| 2.50 毫米 | 2 至 15 | 3.5A |
特性和优点
如果装配人员未能完全接合外壳中的端子,可能会导致接触不良,进而导致最终产品故障。Mini-Lock TPA 和压接端子可确保端子牢牢锁定在正确的位置。
家用电器、汽车和消费应用容易遇到进水、冲击或振动问题,其使用的印刷线路板需要进行灌封处理。Mini-Lock 插座头的灌封高度为 2.00 至 6.00 毫米,足以覆盖印刷线路板。
需要符合灼热丝规范的解决方案,以满足针对家用电器市场的欧盟法规 (IEC60335-1) 要求。Mini-Lock 连接器提供符合灼热丝规范的型号,该型号经 VDE 测试和认证研究所验证。
在线对板工业应用中,操作人员有时未能确保连接器完全插配。这可能会导致最终产品故障。Mini-Lock 具有键控功能,可确保插配方向正确;还具有压力锁紧功能,会在连接器完全插配时发出“咔哒”声,确保接触良好。