| 内部连接器 | 外部连接器 | 震动标准 |
|---|---|---|
| MPO、LC、MMC、MDC、SN、SN-MT | MPO、LC、MMC、MDC、SN、SN-MT、EBO | GR-1435-CORE |
特性和优点
随着 AI 驱动的高容量需求推动数据中心升级能力,有效的热管理变得越来越重要。在让高性能服务器保持低温方面,双相浸没式冷却是一种紧凑且高效的解决方案。这些系统需要专业可靠的互连解决方案,以减少装配错误和组件故障。数据中心还需要灵活且具有成本效益的互连解决方案,以优化空间并支持未来的升级。
VaporConnect 光馈通模块使数据中心无需重新设计浸没箱本身即可扩展和升级功能,使得双相浸没式冷却变得更加容易且成本效益更高。这些模块在装运前经过严格的密封性能测试,有助于确保可靠运行。它们还提供可定制的占用空间和连接器选项,以满足客户规格。
借助 VaporConnect 光馈通模块,数据中心可以使用高效的浸没式冷却,使用可靠且灵活的组件来简化安装和减少系统停机时间,从而节省成本。VaporConnect 系统还提供更大的灵活性来定制互连解决方案,节省设计时间和资金,同时简化未来的升级。
热门问题选集
VaporConnect 光馈通模块是设计用于单相还是双相浸没式冷却?
这些模块设计用于双相浸没式冷却系统,并经过测试,可在冷却箱蒸汽区使用。
VaporConnect 光馈通模块可容纳多少根光纤?
VaporConnect 光馈通模块根据客户规范进行设计,光纤通道数量取决于所用连接器的数量和类型。单个模块中最多可集成 576 根光纤。
此解决方案是否与单模和多模光纤兼容?
是的,单模和多模光纤均可用于 VaporConnect 光馈通模块。
此产品中使用的材料是否与浸没式冷却液兼容?
是的,这些模块经过严格测试,可确保它们与双相浸没式冷却液兼容。