AED 为设计工程师带来独特挑战,因为它们必须在高压力情况下为未经培训的用户提供可靠性能。工程师需要在易操作性、设备就绪状态和未来升级之间取得平衡,且不需要重新设计,以帮助最大限度减少后期变更和互连系统相关故障。
要实现这些目标,需要具备电气隔离、信号完整性和 EMI 防护的可靠电力与信号传输,同时采用模块化架构。系统应提供直观布局、引导式布线和防错连接,并同等重视可制造性与可维护性。
为支持这些设计目标,Molex 提供专为信号完整性、量产就绪和长期性能而精心设计的连接器、电缆组件、软片回路和机电子组件。这些技术与 Phillips Medisize 在人为因素工程、可用性验证、产品开发和精密注塑成型方面的专业能力相结合,有助于将复杂的 AED 设计推向量产。
这种端到端方法有助于降低集成风险、加速产品上市,从而打造使用简便、性能更优的平台,简化验证流程并加快法规审批,同时预留未来升级空间。