| 电流(最大值) | 电压 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.5A(2 个电路/24 AWG) | 250V AC RMS/DC | 2 至 15 | -55°C 至 +105°C |
特性和优点
随着客户需求转向能适应紧凑空间且不影响功能的组件,设计人员需采用更小型的连接方案以节省设计空间。Pico-SPOX 连接器采用 1.50mm 间距的紧凑设计,相比更大的 2.00mm 间距连接器可额外节省 30% 空间。这使制造商能在更小空间内集成更多功能,对于小型化的消费类设备和汽车而言愈发重要。
设计人员还应考虑通过集成内置防错功能的组件来简化装配流程,从而降低返工成本并提升生产效率。Pico-SPOX 采用极性键和摩擦锁设计,可确保连接器以正确的方向插配,有助于防止因错误连接而导致故障。这将提高整体生产效率,因为客户遇到的连接故障会减少,从而降低返工成本。
制造商需要确保产品在严苛环境下的可靠性,以实现始终如一的性能。Pico-SPOX 连接器采用坚固的设计,所提供的组件具备出色的耐久性与可靠性,能有效减少最终产品的召回情况,从而提高客户满意度。
热门问题选集
Pico-SPOX 连接器是什么?
Pico-SPOX 连接器是一种 1.50mm 间距的解决方案,可承载最高 3.5A 电流,并提供多种电路规格与配置选项,具备设计灵活性。
哪些应用可受益于 Pico-SPOX 连接器?
Pico-SPOX 连接器可提供高达 3.5A 电流,同时节省空间,因此尤其适用于 PCB 空间受限的消费类与汽车设计。