磁性插口可分为单端口 MXMag 和多端口两种,其可通过减少所要求的部件数量来简化客户的电路板布局,并支持包括计算机、网络和电信设备的多种应用。
- 产品
- 资源
磁性插口
符合 IEEE:
• IEEE 802.3 - 兼容 10/100/1000 以太网
• IEEE 802.3at - 兼容 PoE Plus
• IEEE 802.3af - 兼容以太网电源
Non-PoE/PoE/PoE+ 型号:
为多种设计应用提供灵活性
全屏蔽设计:
高级 EMI 和 ESD 保护
集成 PD 或 PSE 设计:
• 随连接器提供 PoE 电路、变压器、电抗器、电容器和电阻器。以及其他组件
• 避免复杂的设计和测试、缩短上市时间、节省印刷电路板空间
集成磁性元件:
• 过滤共模噪声以提供信号完整性并保护 PHY 芯片
• 提供直流隔离
• 提供低模式转换
模块插座
高效的生产流程生产出具有成本效益的模块插座和插头,可确保在各种以太网数据速率下保持高性能和卓越的可靠性。
适用于直角、垂直顶部/底部接入类型、穿孔式或 SMT 焊接的 RJ11 和 RJ45 插孔; 提供单端口、同轴和堆叠多端口版本:
为多种设计应用提供灵活性
4、6 和 8 个触点:
满足各种应用要求
可提供屏蔽型插头和插座:
• 先进的 EMI/RFI 保护
• 多种型号均提供内外部屏蔽
SMT 插座可带 Kapton 绝缘胶带:
实现在 PCB 上自动快速放置
模块插座提供光管:
保持较高的信号完整性性能。降低 EMI/RFI
1.27µm (50µ”) 全镀金选择:
• 符合 FCC68.5、IEC60603-7
• 经认证可用于所有 FCC 和 IEC 许可应用
Cat 3 和 Cat 5e 速度:
适用于广泛的应用
低型版本:
可实现紧凑的板堆叠
多种面板接地调整片配置:
• 带插片和不带插片型号
• 符合多种开孔需求
• PCB 接地片可位于塑料定位销的前面或后面
可选配 LED,包括模块插座上的光管:
提供端口活动视觉指示
“阻止”功能:
锁闩可防止 RJ11 插头插入 RJ45 插座中,以免造成触点损坏
钯镍和镀金选项:
• 可耐受 2,500 次插配
• 符合 IEC60603-7 PL 2 和 FCC68.5 耐用性要求
模块插座
各种插座可提供多种电路规格以及屏蔽和非屏蔽选项,适合 Cat3、Cat5e 和 Cat6 应用。
50µ" 镀金选项:
符合 FCC68.5、IEC60603-7 要求,且经认证可用于所有 FCC 和 IEC 许可应用
多种电路规格:
为多种设计应用提供灵活性
非屏蔽插头通过集成塑料外壳插座提供应力消除:
• 屏蔽插头通过压接屏蔽提供应力消除
• 消除端接触点上的拉拔力