| 连接器类型 | 光纤数量 | 电缆长度 | 电缆额定值 |
|---|---|---|---|
| MPO、MMC、LC 双工式 | 8、16 或 24 | 1.0 至 5.0m(可应要求提供更长长度) | Plenum、LSZH、OFNR 或双 LSZH/OFNR |
特性和优点
随着 AI 驱动的数据中心容量、机器学习及远程访问应用的需求增长,数据中心必须升级性能才能满足市场需求。这些升级必须包含高效和高性能的光缆解决方案,以便在有限空间内承载更多数据传输量。同时,电缆还应具备高可靠性,并能简化与现有基础设施的集成。
Molex 后期绑定光纤跳接线提供一系列即装即用的高密度光缆,经过专门设计,可用于数据中心机架间及架顶的最终连接。这些电缆通过提供紧凑、可靠且高性能的互连解决方案,帮助缩短部署周期并提升灵活性。该系列电缆可实现每机架单元高达三倍的光纤密度,从而支持容量升级。通过将 8 芯或 16 芯高密度光纤集成至单一连接器中,该电缆还可简化安装与维护流程。采用颜色编码的行业标准 MMC、MPO 和 LC 接口,简化了与现有基础设施集成的过程,并减少系统停机时间。
热门问题选集
什么是光纤跳接线?
光纤跳接线,又称后期绑定电缆或光缆组件,是两端端接连接器的短距离光缆,用于连接交换机、路由器和服务器等光纤设备,可实现信号路由和数据传输。
可使用后期绑定光纤跳接线的 MMC 与 MPO 连接器之间有何区别?
MMC 连接器采用超小型 (VSFF) 设计,可在更小的连接器内容纳更多光纤,相比 MPO 连接器可实现高达三倍的布线端口密度。这使得每个机架单元能部署更多光纤,既支持容量升级,又提升系统适应性。
后期绑定光纤跳接线有哪些配置?
该系列电缆提供 8 芯或 16 芯单模光纤的即装即用解决方案,采用 Type B 或分支配置。标准产品包括 MPO-MPO、MPO-LC 双工式和 MMC-MPO 电缆选项。提供定制光纤主干电缆解决方案。