在严苛的工业环境中,关键连接点承受着持续不断的应力。湿气、腐蚀性液体、碎屑和焊渣都可能削弱连接器的可靠性,而持续的运动和多轴震动则会加剧连接松动、导体疲劳及信号丢失的风险。与此同时,电缆拥挤和安装要求复杂,往往给系统设计、部署和维护带来不必要的风险。
要克服这些挑战,就需要部署能在每一个暴露节点保护性能的连接系统。这需要坚固的环境密封、耐用的材料、稳固的锁定机制,以及能够承受持续运动和震动的高柔性电缆系统。节省空间的设计和简化的安装方式能够降低系统复杂性,并有助于在现场有效防止连接错误。
Molex 工业互连解决方案专为上述严苛环境精心打造,提供即装即用的可靠性。Molex 推出的 Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器,配合 WSOR、PU 或 TPE 电缆护套选项使用时可实现 IP 级防护,而 Brad 抗震连接器和高柔性电线组件则支持连续动态运行。对于需要加固型接口、整合连接以及更快现场安装的应用场景,Molex 高负载连接器和 Brad M12 Ultra-Lock 2.0 解决方案可帮助工程师整合连接、加快现场安装,并大幅提升设计信心。