跳至主要内容
工业解决方案

工业解决方案

改进工业设备和流程的可靠性、功能性和效率需要专业的连接解决方案。电源和数据连接必须足够安全可靠,能够承受最严苛的工业应用,同时确保无缝集成和实时通信。Molex 莫仕为客户提供超坚固耐用的工业连接、自动化和电源连接器解决方案,这些解决方案专为多功能性、效率和可靠性而设计。

工业连接器


工业连接器

要在恶劣环境下提供可靠的数据和电源或信号连接,连接器必须足够坚固耐用,能够抵御振动、高温、水和化学物质。Molex 莫仕工业连接器专为多功能性设计,具有多种功能和侵入防护等级,可确保轻松安装和长期性能。

图片

工业电缆组件


工业电缆组件

Molex 莫仕工业电缆组件可为工业自动化提供灵活、耐用的连接,可承受机械应力,可抵御流体/化学物质侵蚀,耐高温和持续扭转,适用于各种数据、电源和信号应用。

图片

工业通信解决方案


工业以太网交换机

IP67 和 IP20 防护等级的工业以太网交换机提供快速、简单且高性能的“即插即用”网络升级,可为优化恶劣环境下的工业自动化和监控应用提供多种选择。

图片

适用于工业自动化的电缆 


适用于工业自动化的电缆 

Molex 莫仕工业自动化电缆经过优化,可与自动化和过程控制连接配合使用,为系统集成商和机器制造商提供适用于多种应用的多种功能,并在具有挑战性的工业环境中提供可靠、高速的运行。

工业传感器


工业传感器

Molex 莫仕工业传感器经过加固,能够在受到振动、机械应力和化学/湿气影响的恶劣工业环境中提供可靠性能,满足在极广的温度范围和整个产品生命周期内的高传感精度需求。

了解更多

大功率解决方案


大功率解决方案

高效、灵活的高压、高电流电源连接对于 AC 转 DC 整流器、电池充电站、DC 转 AC 逆变器和机器人系统等工业应用越来越重要。Molex 莫仕提供各种针对恶劣工业环境优化的板对板、母排对板和母排对母排连接。

图片

数字目录