人工智能和物联网等技术的出现正在快速改变人们的工作、旅行和生活方式。智能设备在社会中激增,为人们和技术提供实时数据传输。数字供应链正在整合传感器、机器学习和详情分析,以改进流程、降低成本、最大限度地降低风险并确保按时交货。随着互联汽车努力提供更舒适、更安全、更安静且越来越自主的驾驶体验,现在的车辆已成为车轮上的数据中心。无人机技术使智能农业成为可能,以传统方法无法实现的方式扩大影响范围并提高效率。并且,如今的智能家居将灯具、电器、相机和更多设备与电子助手连接起来,让房主可以即时使用。
所有这一切都依赖于 5G 基础设施的广泛采用,以提供支持不断增长的移动数据流量所需的高性能、低延迟网络。对于设计工程师来说,融入 5G 兼容性通常说起来容易,但做起来难。实现最佳性能会带来一系列的独特挑战,并且可能会让工程师变得矛盾。在不产生电磁干扰 (EMI) 的情况下,将更多组件装入更小的空间中。在不产生更多热量的情况下增加功率要求。添加功能,同时缩短设计周期。即使是 5G 的毫米波 (mmWave) 频率也有一个折衷之处:更高的数据速度,但有效范围更小。
Molex 的创新互连解决方案和全球工程专业知识使客户能够避免妥协。作为值得信赖的行业领先供应商,我们了解 5G 技术从基站到终端设备的独特动态,帮助制造商在不牺牲质量、可靠性、性能或效率的情况下满足未来的需求。