先进的电生理学和消融设备整合了一系列复杂的传感器、摄像头、导管、连接器和线圈。这些精密组件需要协同运作,在狭窄迂回的解剖结构中灵活穿行 - 通过传递非常精确的影像或电信号,帮助确定、可视化和治疗房颤 (AF) 等非典型心律失常。
由于该设备在人体上和人体内部运行,因此如今的设计工程师需要将安全性、准确性和可靠性放在首位。这意味着致力于获取优化元素、协调高效生产并实现成功商业化的制造商,必须持续应对不断变化的监管准则和难以预测的供应链障碍。
与此同时,如今领先的创新者敏锐地意识到,提供商和患者依赖于这些解决方案来准确可靠地确定关键的健康问题。诸如稳定的导管运动、可靠的视觉反馈和有效的能量输送等关键设计特性,尤其需要持续关注并纳入产品开发的重点考量范围。制造医疗技术产品的成本远高于其他类型设备所需的投入,因此风险非常高。
这就是领先组织依赖于 Molex 旗下公司 Phillips-Medisize 提供专业支持的原因。客户可以利用使用熔融石英等特种材料、光纤末端制备和精密注塑成型等工艺技术、坚固耐用的人机界面解决方案、微型化等方面的成熟专业知识。下一代电生理学解决方案可以从成熟的设计能力、全面的制造能力以及美国、欧洲、日本和中国监管机构批准的质量体系中受益。稳健的质量管理体系、流程推动的文化、统一项目管理流程以及对风险缓解的高度重视都有助于增强客户信心、保护品牌声誉、加快监管审批并加快上市速度。