| 编码 | 针数 | IP 等级 | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| X 编码、D 编码 | 4、8 | IP67、IP68 | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
网络基础设施
| 编码 | 针数 | IP 等级 | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| D 编码 | 3、4、5、8、12 | IP69k(22 AWG 屏蔽电缆)、IP67(所有其他电缆) | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 编码 | IP 等级 | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|
| T1 | IP20、IP65、IP67 | 是 | 屏蔽 |
传感器和驱动器连接
| 编码 | 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 编码、B 编码、C 编码 | 3、4、5、8、12 | 250V AC/DC(最大) | 4.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 编码 | 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 编码 | 3、4、5、8、12 | 250V AC/DC(最大) | 4.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 3、4、5 | 电压 60V AC/75V DC,电流高达 4.0A | 4.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 针数 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|
| 6 至 19 | 28.0A | 是 | 屏蔽 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 2 至 12、14、19 | 高达 600V AC | 10.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 2、3 | 24V DC/230V AC | 16.0A | 是 | 非屏蔽 |
电源基础设施
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 3 至 4 | 600V | 32.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|
| 4、5 | 63V AC/DC | 16.0A | 是 | 屏蔽或非屏蔽 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) |
|---|---|---|
| 2 至 4 | 额定电压 600V | 最高 30.0A |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 可现场连接 |
|---|---|---|---|
| 2 至 216 | 最高 1,000V | 最高 200.0A | 是 |
| 针数 | 电压 | 电流(每个触点最大) |
|---|---|---|
| 4 至 50 | 250V AC (RMS)/DC | 1.0 至 15.0A |
电源连接器
| 间距 (mm) | 电流(最大) | 线规 | 侵入防护 |
|---|---|---|---|
| 1.98、2.08、2.84mm | 40.0A | 28、26、24、22、20、18 AWG |
IP20、IP67 |
| 间距 (mm) | 电流(最大) | 线规 | 电压 | 侵入防护 |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 18.0、40.0A | 22 至 14、12 至 8 AWG |
600V | IP67 |
| 间距 (mm) | 电流(最大) | 线规 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 10.10 至 10.60mm | 30.0A | 16 至 10 AWG |
300V |
端子
| 电流 | 线规 | 电压 |
|---|---|---|
| 最高 380.0A | 30 至 2 AWG(端子板), 18 至 8 AWG(阻隔层), 22 至 4 AWG(端子片), 6 AWG 至 500 MCM(高电流通用夹) |
最高 1,000V |
| 筒式 | 线规 |
|---|---|
| Avikrimp、InsulKrimp、Krimptite、NylaKrimp、VersaKrimp、VibraKrimp、焊尾、无缝 | 26 AWG 至 4/0 |