生命科学领域的 OEM 厂商以及依赖光纤的工业激光设备制造商面临光从接口反射、传输被干扰的问题。Fiberguide Motheye 抗反射技术采用专有工艺,采用小于光波长的纳米结构来产生抗反射效果。
传统抗反射涂层具有较低的损伤阈值,可改善传输性能,但仍然达不到理想的效果。Fiberguide Motheye 抗反射技术实现了更高的损伤阈值,其耐用性更高,可支持更高的能量输入。
生命科学领域的 OEM 厂商以及依赖光纤的工业激光设备制造商面临光从接口反射、传输被干扰的问题。Fiberguide Motheye 抗反射技术采用专有工艺,采用小于光波长的纳米结构来产生抗反射效果。
传统抗反射涂层具有较低的损伤阈值,可改善传输性能,但仍然达不到理想的效果。Fiberguide Motheye 抗反射技术实现了更高的损伤阈值,其耐用性更高,可支持更高的能量输入。
抗反射类型:
随机纳米表面
波长范围:
400nm-1550nm
光纤尺寸:
3µm 至 2.00毫米 芯
宽带反射率:
<0.5%(460nm 至 1550nm,超过 1090nm)
入射角:
0 至 60˚
激光损伤阈值:
59 J/cm2(在 1064nm、16.4ns、20Hz、光斑直径 0.405毫米 下测试)
光纤类型:
全二氧化硅
光纤
硬包层光纤
缓冲类型:
丙烯酸酯
铝箔
金
尼龙
聚酰亚胺
四氟乙烯
装配类型:
单光纤装配
定制线束装配
1D 阵列连接器
连接器类型:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
劈形末端
抛光端
2.5mm 圆形套管
FD-80 大功率连接器
905 大功率连接器
1D 阵列
定制连接器
什么是反射率?
当光法向入射 界面时,反射光的强度 由反射率
R 决定:=(no-ns)/(no+ns)²。
其中 no 和 ns 分别为第一介质和第二介质的折射率。
• 折射率差值越大,反射率越大
• 可通过减小折射率差值来降低反射率
什么是 Motheye AR 技术?
纳米结构的锥形特性可产生 AR 效果
• 纳米结构小于光的波长 • 光波场将会“看到”组合折射率(空气和玻璃)
• 当光通过锥形纳米结构传播时,由于结构尺寸逐渐增大(梯度),折射率也逐渐增大,其结果是反射光很少甚至没有
• AR 效果支持宽频带,无角度依赖,接收角可达 60°
传统增透膜有哪些缺点?
• 折射率匹配
• 光学元件上的低折射率薄膜利用相消干涉减少单层或多层反射
• 多层干扰
• 精确厚度的薄膜组成相消干涉多层膜,可将反射率降低至 0.1% 或更佳水平
• 高度依赖波长
• 窄带