在高频环境下,连接器是造成测量误差的常见源头。工程师们经常需要应对插入损耗、相位不稳定性以及磨损导致的可重复性问题,这些问题会随着时间推移影响测量精确度。在高拔插率和自动化测试环境中,这些影响会被放大,常常导致团队不得不耗费宝贵的调试时间来判断异常是源于被测器件 (DUT) 还是连接器性能衰退。实验室、制造和现场环境中连接器策略的差异,将进一步增加相关性和验证工作流的复杂性。
要应对这些挑战,需要专门针对射频测试和测量的严苛要求而设计的互连系统解决方案。在毫米波频率下,具有低插入损耗和弯曲相位稳定性的高性能连接器对于缓解信号衰减问题起着重要作用。同样重要的是校准实践,通过运用 SOLT、TRL 或 ECal 技术在连接器接口处建立参考平面,用于对测试设置进行去嵌入并隔离 DUT 的性能。与规范的检测、清洁和生命周期追踪流程结合使用时,这些方法能最大限度降低测量不确定性,确保结果可重复且可信赖。
Molex 通过实施生命周期管理和应用驱动的校准实践,助力工程师在不同测试环境中实现一致的信号完整性。精密的机械公差和经优化的连接器设计可降低损耗和减少相位不稳定性,而主动维护与对配次数控制则能减少与磨损相关的波动。Molex 解决方案将校准方法与实际连接器接口相匹配,可提升从实验室到生产工作流的效率,并增强射频测试精确度的可靠性。