先进的 Molex 解决方案种类繁多,为电信、数据通信和其他高要求行业的客户带来了光学技术的优势。了解我们先进的光学解决方案系列,其中包括光学连接、光电器件和波长管理产品。
作为领先的先进光纤元件供应商,Molex 提供广泛的产品,其中包括全套光纤连接器和适配器。Molex 的经验和资源可以为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。
Molex 能够为客户提供各种经过精密测试,且具有多种长度规格的专业防护式光纤电缆组件。每种产品都能帮助优化性能及简化安装,使系统架构师能够在高密度应用中实现更高效的光纤路由和重复性。
FlexPlane 光学软片回路能够在柔性基板上实现多种高密度布线,而布线带解决方案 (Routed Ribbon Solution) 则具有电缆管理功能,能够缓解薄型网络接口卡 (NIC)、交换机结构模块、复杂混洗和背板应用所面临的气流挑战。
随着超大规模和新晋云服务商致力于提升数据中心效率,以支持大规模 AI 训练和推理,Molex 推出了高基数光电路交换机 (OCS) 平台,最高可支持 544×544 个端口,并计划在未来支持超过 1,000 个端口,从而用更少的交换机实现扁平化架构。该平台采用低插入损耗设计,可实现更远的覆盖范围并减少放大器与再生器的数量,简化光功率预算,并实现超快、节能且面向未来的设计。
共封装光学技术 (CPO) 实现芯片直连,助力数据中心满足 AI 驱动的更高带宽需求。外部激光小型可插拔 (ELSFP) 系统可将激光电源从芯片旁移开,避免性能下降,并支持下一代速率。
AI 驱动的速率需求正推动信号传输从 PCB 连接转向芯片直连。模块化 VFI 系统采用行业标准 MT 套管和坚固的即插即用模块,可提供紧凑的 CPO 连接,缩短集成时间,适配密集架构并提高可扩展性。
这些可靠的光纤互连解决方案性能高、维护需求低且可扩展,支持下一代数据中心架构。创新的扩束连接器选项将 12、16 或 144 芯光纤集成到一个连接器中,可简化电缆布线并实现高光纤密度。
支持全球数据网络的下一代光学互连产品。
分线盒是一种坚固耐用、抗紫外线的外壳,可有效保护并整理连接至建筑内部基础设施的光纤连接与接合,在建筑外部为进户服务光缆提供便捷、快速且不显眼的端接方案。
引入电缆提供从多端口服务端子到家庭或企业的便捷即插即用连接,通过减少网络分区的接合需求,加速安装进程。其坚固的结构能有效防止弯曲和扭结,适用于架空、直埋或管道等多种安装方式。
多端口服务端子 (MST) 经过出厂测试并达到 IP68 防护等级,可确保性能可靠并降低成本。它们采用行业标准外形和简易的即插即用设计,可实现轻松安装、迅捷部署及灵活的互操作性。
防潮光纤接头保护套管为现场光纤接合、制造及光纤接续盒应用提供熔接保护。其内置不锈钢条可增强刚性,乙烯醋酸乙烯酯内套管则可在收缩后实现完全熔接保护。
高性能 Quasar OptiX 可现场安装的连接器 (FMC) 由于免除了熔接、环氧树脂固化及抛光工序,因此可简化现场光缆端接处理。工厂抛光的连接器接口与高连接器保持力,可降低信号损耗,确保卓越可靠性。
定制和标准光纤可提供尺寸控制及精密公差,能够承受极端温度、化学和辐射环境。
完备的光学放大器产品组合,包括覆盖 C 和 L 波段的 EDFA、拉曼或 EDFA-拉曼混合放大器;可进行不同程度的集成,从增益模块、完全控制模块到端子或直插式放大器线卡全面涵盖;具有丰富的功能,例如,FGA、VGA、瞬态控制、增益倾斜补偿/动态增益均衡、可切换增益范围。
我们专注于光学、机械、电气、固件和软件设计与集成。我们能够进行垂直集成并拥有丰富的光学封装和组装优化经验,能够满足充满挑战的性能和空间需求。
波长选择开关 (WSS) 可在光学网络中提供灵活性,其能重新配置流量并支持在光学层进行带宽共享。Molex 提供单通道和双通道 WSS 产品,端口数量从 1x2(单通道产品)到 1x32+(双通道产品)不等。
充分满足您构建端到端光学网络系统的需求。我们可以提供用于多路传输的薄膜滤波器和基于 PLC 的 AWG;用于光学放大用途的全套元件;用于保护或监视应用的光学机械混动开关或 MEMS 开关;用于功率监测的 Tap PD 和用于功率管理的 VOA;用于双向传输的环行器;以及用于构建灵活网络系统的 TF、DGE 等先进元件。