跳至主要内容

连接器

可插拔 I/O 连接器

Molex I/O 连接器产品组合提供种类繁多的接口解决方案,包括 USB、HDMI、射频、以太网、音频和光纤,可满足各种信号、电源和数据传输要求。多种配置、方向、焊接类型和安装选项可确保有效增强多功能性和增加设计选项。部分 Molex I/O 连接器专为严苛环境中的可靠性而设计,可满足严格的性能要求,包括防溅、防水和抗震动特性。该系列连接器可支持高速数据传输率和先进的电力传输,确保无缝集成到面向未来的复杂系统中,适用于物联网、小型化、高密度应用和下一代连接标准。

可插拔 I/O 连接器


USB Type-C 连接器

USB Type-C 端口连接器专为更轻薄的设备而设计,结构紧凑,可实现更快的数据传输、高效充电和无间断设备连接。该系列双面插接连接器可实现轻松插入,无需考虑方向,向下兼容旧版 USB 标准,更具便利性。

USB Type-C Connectors

USB 连接器

提供 Type-C、标准、Micro 和 Mini 类型,支持高达 10 Gbps 的速率,可在 IoT、可穿戴设备和其他高速数据 I/O 应用中提供稳固可靠的连接。

2.00mm I/O 连接器

2.00mm I/O 线对线和线对板连接器提供 6、8 和 10 电路选项,与穿孔式和表面贴装 (SMT) 印刷电路板布局兼容,具有自动安装功能,非常适合工业控制应用。

2.00mm I/O 连接器

HDMI 连接器

为尺寸、规模和空间受限的应用提供更快速度和更小封装

HDMI 连接器

DisplayPort 和 Mini DisplayPort 互连系统

使用单个接口,通过同一根线缆,即可实现数字音频与图像的高清流式传输,因此成本大大降低,且可连接到传统图像设备

DisplayPort 和 Mini DisplayPort 互连系统

圆形 I/O 连接器


MiniCirc 环形连接器

MiniCirc 圆形连接器可满足客户的期望:持久耐用、低维护的产品;符合 IP68、RoHS 和 UL 标准;能将更多电子设备安装到小型电助力自行车和电动踏板车车架中,而不牺牲可靠性。该系列连接器具备抗震性和紧凑的 6.00mm 插头,可在严苛的环境中实现稳定的电气性能。短机身设计让电缆在狭窄、带角度的车架管路内更易布线,从而实现更高效、更具创新性的设计。

MiniCirc circular wire-to-wire connectors with sockets in various colors.