| 电流 | 工作温度 | 耐用性 | 接触电阻 |
|---|---|---|---|
| 0.5A/触点 | -25°C 至 +65°C | 1,000 次插拔 | < 12 毫欧 |
特性和优点
随着设备对信号、电极及先进功能的需求日益增长,工程师们正寻求集坚固耐用和适应性强的连接器解决方案于一体的紧凑型设计。能满足更高信号需求的大多数传统连接器体积庞大、成本高昂,不仅会导致导管设计不符合人体工程学,还会推高制造成本和延长研发周期。由于医疗保健市场高度关注可负担性,工程师必须在确保卓越品质的前提下,为一次性组件提供经济实用的解决方案。
工程师需要紧凑的模块化设计,在不增加整体尺寸、重量或成本的情况下集成高密度触点。此外,可定制设计对于满足医疗器械的多样化标准至关重要。设计人员还需要在操作和使用过程中不易损坏的坚固型连接器,从而降低故障率并延长产品生命周期。
EdgeStack 医疗连接器采用高密度侧边卡连接器技术,能在小体积内实现高触点数量,从而赋能先进导管功能。该系列连接器提供模块化、半现成的连接器平台,可快速完成平台设计并降低工具成本。耐用的 EdgeStack 医疗连接器可实现符合人体工程学的紧凑型设备设计,缩短开发周期,降低前期成本并加速产品上市。
热门问题选集
什么是 EdgeStack 医疗连接器?
EdgeStack 医疗连接器是紧凑型、模块化侧边卡连接器,提供耐用且具有成本效益的一次性选项、受保护的触点接口以及可定制的高密度配置。该系列连接器可帮助实现可靠合规的设计,从而加速开发进程、降低成本,并增强先进医疗器械的功能。
EdgeStack 医疗连接器是否可定制?
可以,EdgeStack 医疗连接器可以针对特定设计进行定制。例如,可以考虑选择性触点装载和不同的模块数量。
此连接器可以处理多大的电压?
电路板同一侧相邻的触点额定电压为 150V DC,而电路板不同侧的触点可支持高达 1,500V DC 的电压。位于不同插槽中或以模块对模块方式排列的触点,可承受高达 3,500V DC 的电压。建议对电气规格进行评估,以获得最佳应用配置。
该产品可以支持多少次插拔?
EdgeStack 医疗连接器提供两种可选的对配半体。第一种是 FR4 电路板(或类似材料),专为一次性或极低插拔次数的应用设计。FR4 侧额定插拔次数约为 10 至 20 次,而 EdgeStack 模块侧额定插拔次数为 1,000 次。第二种是冲压桨卡,专为实现与侧边卡连接器的高插拔寿命接口而设计。冲压桨卡侧与 EdgeStack 模块侧的额定插拔次数均超过 5,000 次。
此产品家族支持的最小插针数是多少?
为获得最佳操作效果,建议至少使用 16 个触点。