储能系统面临严格的设计限制,既要应对热应力和电气应力带来的安全隐患,又要满足公用事业级及住宅安装的可靠性要求。电气设计工程师必须规避热失控、电气故障等风险,同时遵守不断演变的全球标准。此外,设计团队还面临多重压力:需在各类部署环境中保持紧凑的系统尺寸、最大限度降低能量损耗,还要简化安装与维护流程。
未来 BESS 的设计将采用高性能组件,以此提升热稳定性、降低电压降并保持稳固的机械与电气连接。这包括使用耐高温材料、弹簧端子技术以及层压母排,以增强能量流并最大限度减少电阻。对于住宅和商业系统而言,紧凑型锁定互连系统至关重要,因为在这些系统中,必须在确保安全和功率密度的同时实现空间的高效利用。此外,将采用免工具、免维护组件,以简化安装流程并降低长期系统成本。
Molex 通过丰富的 BESS 应用硬件解决方案,包括耐高温连接器、增强型触点保护性能及全球认证组件,来提升安全性与合规性,助力工程师实现以上设计目标,层压母排、弹簧端子技术和大功率电缆组件有助于优化能量传输与系统正常运行时间。对于空间受限的安装场景,Molex 提供的小型化、高电流互连系统和无焊设计,可简化集成和维护流程,帮助工程师打造可靠、高效且面向未来的储能系统。