| 传感器类型 | 电流范围 | 供应范围 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 无芯差动霍尔效应电流传感器 | +/-450.0 至 +/-1,600.0A | 4.5 至 5.5A | -40°C 至 +125°C(AEC-Q100 1 级) |
特性和优点
工业和汽车客户需要尺寸和重量更小的母排电流传感器,以便更轻松地将设备集成到小型设计中。Percept 电流传感器比竞品更加紧凑小巧,可提高设计灵活性,在各种应用中更有效地利用空间。
在许多高性能应用中,高精度至关重要。经出厂校准的 Percept 电流传感器精度极高,可达 +/- 2% 以内,应用于某些产品精度可达 0.5% 以内,非常适合需要一致的准确结果的敏感电子设备。
制造商希望电流传感器易于安装,并能最大限度地减少装配错误和停机时间。Percept 电流传感器的垂直插入设计能提高可制造性并简化装配,支持自动化制造,无需特殊和费时费力的装配。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Percept 电流传感器有哪些可用选项?
Percept 电流传感器有两个独立的产品线,具体取决于预期应用:
- 工业级:电流传感器与母排一起按标准的预校准封装提供,适用于各种工业、商业和电力应用。
- 汽车级:电流传感器可作为组件直接安装到汽车母排中,经验证可用于温度范围极广的恶劣汽车环境中。
提供多种标准解决方案,以满足各种电流范围和功能要求。也为某些应用提供定制解决方案;请联系 Molex 莫仕了解更多信息。
Percept 电流传感器具有哪些环境优势?
本产品采用不含化学品的增材制造工艺,与制造印刷电路板等所用的其他工艺相比,耗水量减少 99%。