跳至主要内容
Molex RF Solutions.

射频微波技术

要满足对高性能、高频射频和微波功能日益增长的需求,需要多功能、稳定可靠的多样化解决方案。Molex 提供各种射频连接器和组件,可帮助改善信号完整性、最大程度地降低损耗和干扰,并提高汽车、医疗设备等各种应用的系统性能。

连接器


按系列划分的产品

探索 Molex 提供的多种射频及微波组件、连接器和电缆组件。按系列、连接器类型或组件类型搜索,找到满足您需求的理想解决方案。

SMA Assemblies

MMCX 连接器

Molex 开发的 MMCX 连接器是一种创新型解决方案,专为需要 DC 至 6 GHz 频率范围的紧凑型射频 (RF) 连接的应用定制。MMCX PoC 连接器提供可靠耐用的解决方案,可简化升级过程,增强在具有挑战性的环境中的性能,并能提供远程电源,直接满足客户对稳定连接和高效集成的需求。

MMCX 连接器

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

Molex 5G 毫米波射频柔性板对板连接器提供多功能的可靠连接选项,具有强大的 EMI 屏蔽功能、高达 25 GHz 的出色信号完整性和灵活的插针分配。是紧凑型 5G 设备和射频模块的理想选择。

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

5G 射频连接器和电缆组件

Molex 5G 射频连接器和电缆组件解决方案外形小巧,具有一流的无源互调 (PIM),且扭矩比当前接口更小,可满足下一代移动网络设备的性能需求。

5G 射频连接器和电缆组件

高频射频连接器和适配器

高精度、低损耗连接器和适配器对于确保在高达 110 GHz 的毫米波频率下获得可靠且可重复的结果至关重要。Molex 提供的 1.0、1.85、2.4 和 2.92mm 选项,可实现与高频应用的无缝集成。

高频射频精密连接器和适配器产品系列。

定制射频解决方案

开发复杂的射频技术解决方案需要协作和创新的方法。Molex 与客户紧密合作,提供及时、高性能和定制的射频产品,以满足特定应用的需要。

射频微波技术

汽车摄像头连接器和后壳

Molex 摄像头后壳组件解决方案提供卓越的质量和可靠的连接,适用于高性能高级驾驶辅助系统 (ADAS) 摄像头。这些组件兼容 FAKRA、HFM 及 Mate-AX 等多种接口标准,可实现无缝集成与稳定的数据传输,满足车载摄像头系统的严苛需求。

汽车摄像头连接器

高速 FAKRA-Mini 互连系统

高速 FAKRA-Mini (HFM) 同轴电缆解决方案采用小型高速解决方案,支持汽车雷达、摄像头、LiDAR 和传感器应用,可在高达 20GHz 的频率下提供高达 28Gbps 的传输速率,且外形紧凑坚固。

高速 FAKRA-Mini 互连系统

多端口射频同轴电缆到板连接器

坚固耐用、结构紧凑的多端口射频 (MPRF) 连接器非常适合高震动环境,可提供可靠的 I/O 同轴连接,帮助避免连接意外断开,适用于智能设备、医疗、网络和电信应用的各种端口配置。

多端口射频同轴电缆到板连接器

SMPS 连接器

紧凑的超小型 SMPS 连接器可提供高达 65 GHz 的高频性能,兼具精确的信号完整性和可靠性能。该系列连接器符合 VITA 67.3 标准,占用空间比 SMPM 连接器小 30%,可简化集成和可扩展性。

Molex SMPS 板对板和线缆对板射频连接器。

电缆组件


高性能低损耗射频电缆组件

Molex 射频高性能、低损耗电缆组件采用同轴和 LMR 备用电缆,为各种应用提供具有出色电气性能的全面解决方案,从而实现高性能和卓越的可靠性。

RF Cable Assemblies

Cardinal 多端口高频射频测试电缆

Cardinal 多端口高频同轴组件提供可靠、紧凑且无焊的连接,支持高达 145 GHz 的频率。该系列组件可为要求严苛的 5G、毫米波雷达和测试和测量射频应用提供相位匹配、高精度的连接。

Cardinal Multi-Port High-Frequency Coaxial Assemblies.

定制射频电缆组件

Molex 的定制射频电缆组件解决方案提供个性化的设计、支持和服务,可满足特定要求。可选项包括多端口和捆绑解决方案;各种电缆类型,包括标准 RG、微型同轴电缆、半刚性电缆、LMR 备用电缆、手工适型电缆和供应商专用电缆;以及各种形状和颜色。

定制射频电缆组件

光纤到塔架混合电缆

耐候性混合主干电缆将电力导体与低损耗光纤集成于一根坚固的电缆中,非常适用于射频微波设备。该系列解决方案配合预端接的光纤到天线跳线使用,即使在极端天气下也能提供稳定、低反射的数据连接。

混合主干电缆和光纤到天线跳线电缆。

射频跳线电缆

高性能波纹射频跳线电缆结构坚固耐用,非常适用于受潮湿、温度变化及物理应力影响的户外装置。低 PIM 设计可增强信号完整性并有效减少损耗,同时电缆的灵活性可实现轻松安装,简化布线并加速网络部署。

采用波纹电缆设计的高性能射频跳线电缆。

元件


射频隔离器和循环器

Molex 射频隔离器和环行器产品组合包括直接式、表面贴装 (SMT)、定制集成和波导等类别、同时提供 380 MHz 至 40 GHz 频率的 6,000 多种不同型号。产品可根据客户指定的机械、电气和运行参数进行设计。

Molex RF Circulator

案例研究

在高频 3D 打印应用中保持信号完整性

了解 Prusa Research 如何利用 Molex 射频微波技术提高先进的 3D 打印机的信号完整性。这些坚固耐用的解决方案采用精密设计的连接器和组件,能够在严苛的 3D 打印环境中最大限度地减少干扰,并保持稳定、高速的连接性能。

Prusa Research CORE ONE 3D 打印机