跳至主要内容
背板数字路线图

连接器

背板连接器

背板和中间板位于高速通信基础设施的中心位置,需要能够满足不断增长的网络带宽需求,并需具备卓越的数据处理能力,以支持当前的强大服务器和数据中心。Molex 与客户通力合作,共同构建创新、可扩展的解决方案,无缝支持快速发展的数据传输技术,同时最大限度地减少插入损耗并保持最佳信号完整性。

产品


224G Inception 背板连接器和电缆系统

该阴阳同体的背板系统采用低损耗 Twinax 电缆,设计紧凑可靠,支持 224 Gbps 数据传输率。传统、共面、正交直连、电缆及平行板配置搭配多种间距密度,有助于优化信号完整性,并简化 AI 驱动的速度和带宽升级的集成。 

图片

Impulse 背板连接器

Impulse 背板连接器系统信号速度高达 112 Gbps,提供灵活、可扩展和模块化的解决方案,包括电缆、传统和正交板对板连接选项。每平方英寸 101 对的高密度设计有助于改善通风状况,并增强 90 欧姆应用的信号完整性。

Impel/Impel Plus 背板连接器

信号速度:40 Gbps;56 Gbps
线对尺寸:2 - 6
阻抗:90 欧姆

Impel and Impel Plus Backplane Connectors

Impact 背板连接器

信号速度:25 Gbps
线对尺寸:2 - 6
阻抗:85 欧姆;100 欧姆

Impact 连接器系列

GbX I-trac 背板连接器

GbX I-Trac 背板连接器系统采用传统和垂直正交配置,可实现灵活设计,能够在高带宽应用中提供卓越的阻抗控制和 12.5 Gbps 的数据传输率

数据报表和指南