| 间距: | 线径规格 AWG: | 应用: |
|---|---|---|
| 7.50 毫米 | 14 - 24 | 线对线、线对板、单排 |
产品亮点
特性和优点
总览
Sabre 电源连接器系统特别适合于强大的大电流应用,这些应用需要在垂直和直角方向实现对线对线和线对板配置的设计灵活性。Sabre 可在 600V 电压提供每电路高达 18.0A 的额定电流并可配备多种线规和绝缘层厚度。
Sabre 的核心属性包括可确保压接端子完全位于其外壳内并防止意外端子断电的可选 TPA(端子位置保证)、完全隔离端子、压力外壳闭锁、低结合力和极化外壳。Sabre 产品符合 UL 认证、CSA 认证及 TUV 认证。所有部件均不含铅、符合 RoHS 标准,且支持灼热丝标准。
按行业划分的应用
Routers
Switches
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。