在产品日趋小型化的今天,医疗连接器以其超紧凑的外形、卓越的信号完整性及强大的电源处理能力,成功应对这一挑战。Molex 提供医疗连接器产品,具备可定制性、生物相容性与持久耐用性,可满足多样化的严苛医疗器械标准。同时符合监管标准,并通过了质量保证与可追溯性认证,确保产品性能的卓越可靠。
EdgeStack 医疗连接器可实现创新型、高密度、模块化导管设计,确保在紧凑型医疗器械中的耐用性并实现出色的连接性。该系列医疗连接器采用小巧的模块化封装,具有受保护的接触接口,可提供坚固耐用、具有成本效益的一次性解决方案,以提高器械的可靠性并改善患者治疗效果。
TheraVolt 医疗连接器针对高性能治疗方案进行了优化,可以支持多种治疗应用,同时提升整体操作效率。该系列圆形连接器具有跨平台兼容性,可提供无缝且适应性强的用户体验,并能轻松定制以满足多样的医疗器械应用需求。TheraVolt 医疗连接器高度耐用,具有强大的数据传输性能,经历多次插拔和灭菌仍能保持完整性,从而为互联设备提供安全的数据传输保障。
MediSpec 混合环形 MT 电缆组件及插座是面向先进医疗应用的高性能解决方案,可提供可靠的混合信号传输,以便无缝传递数据与电力。该系列医疗连接器通过圆形设计简化集成,同时通过优化空间与大幅降低成本,助力精简医疗系统设计。MediSpec 混合环形 MT 连接器集成了光信号与电信号传输,从而减少对多个连接器的需求,并配备可定制端口,以增强设计灵活性。
MediSpec Hybrid OptoMiX 连接器可针对组合数据、信号和电源连接进行定制,从而在单一紧凑设计中提供光学和电气连接。该系列医疗连接器采用节省空间的设计,能优化空间利用并简化系统集成。MediSpec Hybrid OptoMiX 连接器支持多种下一代医疗技术,提供先进的功能,十分适合具有高效需求的高性能应用。