| 电路数 | 电流 | 工作电压 |
|---|---|---|
| 2 至 20 | 22.0A | 60V |
特性和优点
在汽车和商用车辆行业,工程师不断受到挑战,需要在同等空间内容纳更多电子器件,提高装配速度,降低生产成本。MX150 连接器系统比传统式 USCAR 连接器封装尺寸更小,旨在实现简单牢固的装配。
客户在寻找一种可靠、坚固且成熟的连接器设计,以用于 48V 接线应用。MX150 中压连接器使用经过验证的 MX150 设计,额定电压升级至高达 60 V。
客户想要满足市场对使用油冷的更加强大、性能更高的电机的需求,并且需要可用于这些设计的电气连接。MX150 直通密封式连接器采用密封耐油设计,旨在实现油冷电动机技术。
数据报表和指南
规格
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
MX150 连接器与竞品有何不同?
凭借密封垫技术,MX150 连接器系统比其他同类 USCAR 连接器小得多,这对于面临空间限制难题的工程师来说非常有用。
Molex莫仕 MX150 直通密封连接器设计如何提供出色的密封性能?
- 该设计在端子接口处采用了灌封。
- 与典型的单环密封式连接器相比,独特的双环密封选项提供了冗余。
- 双缘环密封设计提供了更加可靠的密封。
- 防油密封专为油冷电机应用而设计。
为什么 MX150 直通密封式连接器采用可堆叠的 2 x 3 连接器设计?
可堆叠设计包括一个用于温度传感器组件的连接器和一个用于旋转变压器组件的连接器。在其他设计中,这些子组件由不同的供应商提供。使用 MX150 直通连接器的组合设计提供了采购灵活性并有助于降低供应链风险。