| 线径规格 AWG: | 绝缘: | 阻抗: |
|---|---|---|
| 34、32、30、28 | 含氟聚合物 | 85 欧姆 ± 5、90 欧姆 ± 5、100 欧姆 ± 5 |
产品亮点
特性和优点
总览
空间受限的应用(例如数据中心的内部服务器互连)要求电缆不仅损耗低,还必须结构紧凑。要在系统内形成良好的气流流通,紧凑的外形是必要的。Temp-Flex TwinMax 高温/低损耗双轴电缆尺寸小至 0.56 毫米 x 0.88 毫米,非常适合具有严格空间限制的应用。
服务器和数据中心背板应用中的高速数据传输需要具有优异损耗特性的高性能信道。这些环境的温度范围从室温到 85°C 不等。Temp-Flex TwinMax 高温/低损耗双轴电缆采用含氟聚合物绝缘材料,可在较大温度范围内提供可预测的性能,并且在暴露于恶劣温度环境后性能不会退化。Temp-Flex TwinMax 电缆可在各种弯曲条件下提供稳定的性能。