| 插入损耗(最大值) | 回波损耗(最大值) | 电缆外径 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|
| 0.35 dB | -55 dB | 2.00 至 2.50 毫米 | 1.0 至 20.0 米(标准),定制解决方案可采用长达 100 米的电缆 |
特性和优点
为满足 AI 和机器学习驱动对更大带宽的需求,数据中心需要在更小的空间内容纳更多的连接,同时保持高速、可靠性和信号完整性。互连解决方案还必须支持简化的安装和维护。
通过采用高密度光纤连接器,数据中心可以简化网络管理、增强设计灵活性并最大限度地提高性能和效率。即使在密集的应用中,确保无懈可击的 EMI 屏蔽也能支持高速连接,而经过优化可实现快速简单安装的组件有助于减少组装错误和系统停机时间。
MMC 连接器系统的 VSFF 外形和 16 芯或 24 芯光纤容量支持更高的光纤数量,并支持 8 芯或 12 芯光纤收发器聚合,从而为每个机架单元提供更高的光纤容量并支持高带宽应用。MMC 系统提供 EMI 屏蔽,可确保出色的信号完整性和低延迟。MMC 连接器使用推拉式护套和极化导轨来简化插配并减少装配错误,从而最大限度地减少停机时间并提高效率。
按行业划分的应用
热门问题选集
MMC 连接器的预期损耗率是多少?
MMC 电缆组件和适配器可实现低于 0.35 dB 的 IEC B 级插入损耗性能,具有端面倾斜的球面 (APC) 接口,支持低于 -55 dB 的卓越回波损耗性能。
与标准 MPO/MTP 连接器相比,MMC 连接器有哪些优势?
MMC 连接器采用 VSFF 设计,可最大限度地提高端口密度,与 MPO/MTP 连接器相比,布线端口密度可高达三倍。这使得每个机架单元的带宽更高,适用于多种应用,包括结构化布线、超大规模数据中心连接、收发器和板载光学器件。
MMC 解决方案的光纤数量是多少?
MMC 电缆组件和适配器目前提供 16 芯和 24 芯 TMT 套管选项。