| 电路数 | 电流(最大值) | 电压(最大值) | 入口防护 |
|---|---|---|---|
| 2 - 12, 16 | 40.0A | 600V | IP67 |
特性和优点
MX150L 工业用密封型连接器系统采用了坚固且可耐受各种环境影响的设计。此外,该系统可同时支持低电平信号应用以及高达 40.0A 的电源应用,因此可应用于从海上到野外施工设备的各类应用。该系统由线对线、线对面板和线对板配置组成,适用于工业应用。
*本产品 不 适用于要求符合 USCAR-2、USCAR-25、GMW3191、AK 测试、J2030、Volvo 技术要求和 Toyota 连接器规格 (TCS) 等标准的汽车应用。
这些创新的冰铜密封连接器均基于 1.50 mm 和 2.50 mm 的刀片型端子。此设计由于无需购买、处理和压接独立电线密封,从而降低了人工成本。冰铜密封设计是基于单硅并带有独立电线开口和密封罩的密封件,具有保护、牢固保持作用并可消除压接总成的应力。这种经济有效的连接器采用了带预安装冰铜和接口密封件的一体式插头和插座外壳。一体化端子位置保证 (TPA) 和可选的连接器位置保证 (CPA) 组件可确保正确装配和啮合。在应用时,只需压接合适的端子、插入压接端子并将 TPA 装入最终锁定位置即可。无需额外组件。工具解决方案包括用于大批量生产的 FineAdjust 压接配件,以及用于小批量生产和现场维修的手动工具。
数据报表和指南
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。