跳至主要内容
Molex 矩形连接器,包括 EXTreme PowerEnergetiC 连接器、Quad-Row 板对板连接器和 KickStart 连接器。

矩形连接器

Molex 矩形连接器是多功能、高密度和多引脚解决方案,适用于在恶劣环境中进行电子和电气系统的电源、信号或数据传输,可在多个行业中实现可靠性能。该系列连接器提供灵活的配置选项和卓越的耐用性,广泛适用于汽车、工业自动化、家电和医疗器械等领域的应用。可定制的结构支持将电源和信号组合在一起的混合配置,能够节省空间,降低系统复杂性。

微型矩形连接器


SlimStack 连接器

该系列高密度连接器为小型和便携式电子设备提供可靠的板对板和板对 FPC 连接。采用金属铠装和盖钉特性设计,可帮助防止外壳在盲插过程中损坏,同时提供外壳保护、对准,并保障电气可靠性。该系列连接器具有多种堆叠高度和短体结构,还可确保 PCB 设计的灵活性。

SlimStack 连接器

Quad-Row 连接器

作为行业首创的板对板外形,Quad-Row 连接器采用交错四排设计,在保持可靠电气性能的同时,可节省高达 30% 的 PCB 空间。屏蔽型号可将 EMI 降低高达 25 dB,使 Quad-Row 连接器非常适合用于空间优化至关重要的移动设备和可穿戴设备。

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

5G 毫米波射频柔性板对板连接器经专门设计,可为先进的 5G 毫米波应用提供高速、高频性能,非常适合 5G 基础设施、自动驾驶汽车和 IoT 设备。该系列连接器支持多种配置,通过 FPC 替代同轴电缆,并将射频和非射频信号整合到一个连接器中,可节省 PCB 空间和成本,内置屏蔽功能可最大限度减少 EMI 和保持信号完整性 (SI)。

 5G 毫米波插座和插座头连接器。

电源和信号矩形连接器


C-Grid 连接器

该系列线对板和板对板连接器适用于计算、医疗和汽车等行业中的低功率信号需求应用,可提供出色的设计灵活性。为确保稳固对配,C-Grid 和 C-Grid III 连接器配备了摩擦锁,可帮助防止意外拔脱,保障在关键应用中的不间断稳定运行。

C-Grid和 C-Grid III

KK 连接器

KK 连接器为线对板和板对板应用提供双悬臂端子,以确保最佳的电气连接。它们还提供极性选项、摩擦锁和压力锁紧锁拴功能 (KK Plus),可实现强大的保持力。该系列连接器符合欧洲灼热丝要求和 V-0 阻燃性标准,可提高安全性,确保在不同行业中的长期可靠性。

Micro-Fit 连接器

对于紧凑型应用中的高密度电路连接,Micro-Fit 连接器可提供显著的空间节省优势。该系列连接器支持板对板、线对板和线对线系统,采用低对配力端子,可延长产品寿命,改善操作人员的人体工学体验。Micro-Fit 连接器经过精心设计,具备装配可靠性,包括盲插功能和强大的插座头保持力,还提供多种配置。

Micro-Fit+ 连接器

该系列连接器 PCB 占用空间小,提供多种配置和回流焊选项,可简化制造流程,极大提升功能性并降低装配成本。Micro-Fit+ 连接器支持板对板、线对板和线对线系统,对配力降低高达 40%,具有盲插功能和颜色编码选项,可改善装配效率与人体工学。

PCB 上的 Micro-Fit+ 矩形连接器插座头及对配插座。

Mini-Fit 连接器

该系列连接器可为高密度线对线和线对板应用提供紧凑、多功能的互连解决方案,因此非常适用于中高功率应用中的高效电力传输。Mini-Fit 连接器可实现稳固对配,提供可靠性能与稳定性,并具有极性外壳、压力锁紧结构和低对配力等特性,可有效减少操作人员失误。可选的端子定位 (TPA) 功能有助于防止错误对配和意外拔脱。

PicoBlade 连接器

PicoBlade 连接器采用双点接触设计和 1.25mm 间距,可为线对线和线对板应用节省大量空间。摩擦锁可确保强大的保持力,而可选的真空盖支持自动化的大批量取放装配。镀锡和镀金型号可在恶劣环境下提供出众的可靠性,适用于包括汽车、工业和消费类电子产品在内的坚固型应用。

插针和插座连接器

插针和插座连接器提供线对线和线对板设计,具有双锁定矛杆和多点接触布局,可确保稳固连接,并有助于防止在电流需求高达 17.0A 的应用中出现触点擦拭不良的现象。该系列连接器可选 0.062" 和 0.093" 型号,具有坚固的尼龙外壳和牢固的端子,可提供充分的灵活性,从而实现长使用寿命的设计。

Micro-Lock Plus 连接器

Micro-Lock Plus 连接器是紧凑型、高可靠性的线对板和线对线解决方案,专为需要在高震动环境中实现稳固连接和卓越性能的应用而设计。灵活的配置和坚固的机械特性可确保可靠的性能和强大的抗震性,因此该系列连接器非常适合高电流、高温和空间受限的应用。

CP 连接器

CP 连接器具有多种间距,适用于线对板和线对线应用,提供符合灼热丝规范和不含卤素的选项,可满足全球安全和环境标准的要求,以实现合规性,保障安全性。防错功能和稳健的机械特性有助于改善装配对配及爬电距离/电气间隙,而多种多样的配置则可提升设计灵活性。

CP 连接器插座头和插座

SL 连接器

该系列连接器支持线对板和线对线应用,提供稳固可靠的对配特性,有助于防止在高震动环境中发生断连和端子回退。SL 系列采用灵活的端接方式,具备广泛的设计适应性,并通过两个独立的触点实现长期可靠性,而开口栓端板则可提高焊接过程中的 PCB 保持力。

3 个电路 SL 连接器端接在单线上。

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 连接器是紧凑型、高性能的线对板解决方案,可在空间有限的应用中提供完全受保护的端子和强大的电力传输。该系列连接器具有盲插接口 (BMI)、TPA 和连接器定位 (CPA),可实现可靠的电气性能,最大限度减少装配错误,并为设计人员提供功率密集型应用的灵活设计空间。

Nano-Fit 连接器系统

Ultra-Fit 连接器

Ultra-Fit 连接器提供高电流承载能力、出色的热保护和经优化的 PCB 空间,适用于小型化设备。该系列连接器符合灼热丝规范,采用低卤素材料和可灌封的插座头,能满足全球安全标准,同时降低材料和劳动力成本。较长的中心线支持更大直径的电线绝缘,可在不过热的情况下承载更高的电流,从而确保高电流应用中的系统可靠性。

Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 连接器具备多种特性,可提升设计灵活性和成本效益,为空间受限应用提供卓越的功率密度。该系列连接器符合灼热丝规范,并经过 USCAR2 冲击和震动认证,可确保在汽车和工业环境中的可靠性。独特的端子设计支持双重压接以及同一电路多连接器使用,可改善电流路径、热管理和长期耐用性。

VersaBlade 连接器

该系列连接器外壳符合 IEC60335-1 欧盟安全法规,因此非常适合需要符合灼热丝规范的家用电器和工业烤箱。VersaBlade 连接器具有更高的耐用性,支持面板安装,可提供卓越的对配可靠性、强大的保持力和额外的保护,因此能最大限度地减少高温运行时终端产品的故障。

VersaBlade 连接器外壳和插座端接在单线上。

MLX 连接器

大功率 MLX 连接器是线对线和线对板连接器,经过精心设计,可为汽车系统、工业设备、农业机械和消费类产品等要求严苛的应用提供可靠性能。该系列连接器可在恶劣环境中提供持久的连接,凭借坚固的结构满足大功率需求,并为多种设计需求提供灵活性。

MLX 连接器插座头、外壳、插座和预压接引线。

Sabre连接器

坚固耐用的大功率线对板和线对线 Sabre 连接器经过精心设计,可在工业设备、汽车系统和其他高电流应用的恶劣环境中提供可靠的电气和机械性能。该系列连接器在 600V 下可支持每电路高达 18.0A 的电流,非常适合坚固耐用的大功率应用。

Sabre 连接器插座头、外壳、插座和端子。

Mini-Fit Sr. 连接器

Mini-Fit Sr. 连接器是大功率线对板和线对线解决方案,设计用于为功率密集型应用提供强大稳固的连接,支持每电路高达 50.0A 的电流。该系列连接器提供四点接触,可实现出色的电气可靠性,并采用极性外壳,有助于防止错误对配,非常适合空间紧凑的大功率应用。

OneBlade 连接器

OneBlade 连接器是紧凑型线对板连接器,专为快速、高效的装配而设计,可为多种电子应用提供经简化的可靠连接。单一连接器外壳支持垂直和直角两种安装方向,可降低库存成本,而双点接触设计可增强触点擦拭和电气可靠性,有效减少设备停机和运行中断。

Pico-SPOX 连接器

Pico-SPOX 连接器间距为 1.50mm,与 2.00mm 连接器相比,可节省 30% 的空间,从而助力消费类设备和汽车的小型化设计。该系列连接器提供丰富的配置,因此更易与多种应用集成。其坚固耐用的设计可确保在恶劣环境中实现一致的性能,从而减少终端产品召回并降低运营成本。

Pico-SPOX Headers

Micro-Latch 连接器

Micro-Latch 连接器是紧凑、可靠的线对板解决方案,专为需要稳固对配和空间节省设计的低功耗应用而设计。该系列连接器提供镀锡选项,以实现成本节省、低接触电阻和良好的可焊性,另提供镀金选项,可带来更卓越的性能。盲插接口 (BMI) 可缩短安装时间,降低触点损坏的风险,从而简化装配。

Milli-Grid 连接器

Milli-Grid 连接器是模块化线对板和板对板解决方案,专为高密度信号应用而设计,非常适合需要灵活且节省空间的信号连接的应用。Milli-Grid 系列可在高密度设计中有效提升空间效率,具有稳固对配特性,可减少装配错误,并通过模块化配置适应多种设计要求。

Milli-Grid 连接器插座头。

Mini-SPOX 连接器

该系列连接器的间距为 2.50mm,有助于节省 PCB 空间,同时支持坚固的汽车和工业应用。摩擦锁和端子矛杆提供强大的保持力,可防止端子回退,确保在恶劣环境中的电气可靠性。Mini-SPOX 连接器符合 RoHS 标准,耐高温,可经受冲击、震动和粗率操作。

Mini-SPOX 矩形连接器插座头和插座。

Pico-Clasp 连接器

Pico-Clasp 连接器可实现自动化装配,减少人工操作,提高成本效率。产品提供镀金和镀锡选项,使设计人员能够平衡成本和可靠性。该系列超紧凑型连接器采用 1.00mm 的最小间距,可达到出色的空间节省效果,并提供多种插座头选项和配置,满足设计灵活性的需求。

CLIK-Mate 连接器

CLIK-Mate 连接器是专为信号应用设计的紧凑型线对板解决方案,提供高密度互连系统,具有稳固对配和易于装配的特点。该系列连接器具有低插入力,集成锁定机构提供“咔哒”声反馈,确保正确接合,减少装配时间和错误。CLIK-Mate 连接器还与现有的 PCB 元件封装兼容,可最大限度地减少重新设计时间并加快产品上市。

i 形栅格

iGrid 连接器是双排、线对板解决方案,专为需要高可靠性、紧凑设计和强大性能的信号应用设计,非常适合消费类电子产品、汽车系统、工业自动化和医疗设备。该系列连接器提供灵活的配置,并具有内部锁定机构,有助于防止电线缠结,节省空间,并通过“咔哒”声来确认稳固的对配。

Mini-Lock 连接器

Mini-Lock 连接器是一款可靠的紧凑型线对板解决方案,专为需要可靠、精简的互连系统的低功耗应用设计。四点接触设计可确保强大的电气可靠性,而极性设计和拇指锁拴锁定机构则提供轻松对配,通过“咔哒”声确保稳固、正确的接合。

Mini-Lock 插座头安装在 PCB 上,带对配插座。

RAST 连接器

RAST 连接器是出众的线对板解决方案,采用四点接触设计和 IDT 端接,可为大批量自动化制造过程提供可靠的连接。这可确保稳固的电气连接和可靠的电线保持力,适用于电源应用。RAST 连接器符合灼热丝规范和 UL 94V0 标准,支持直接和间接 PCB 对配,可在家用电器和工业应用中实现成本节约,并提供设计灵活性。

Pico-EZmate 连接器

Pico-EZmate 连接器是专为信号和低功耗应用设计的超紧凑线对板解决方案。其垂直对配方向可简化与 PCB 布局的集成,并支持自动化装配流程。该系列连接器具有薄型设计和强大的保持力特性,因此适用于高效生产环境。

Pico-EZmate 连接器插座头和插座。

Pico-Lock 连接器

Pico-Lock 连接器是超紧凑、薄型线对板互连系统,专为信号和低功耗应用设计,具有稳固锁定和空间节省的特性。Pico-Lock 提供多种间距选择,其薄型设计可高效利用 PCB 空间,助力打造更轻薄的高性能设备。该系列连接器可处理高达 10.0A(16 AWG,2 个电路)的电流,因此适用于工业、汽车和大功率电子应用。

Pico-Lock 连接器系统

Micro-One 连接器

Micro-One 连接器是专为信号和低功率应用设计的紧凑型线对板解决方案,符合 IEC60335-1 欧盟标准,可在空间受限的设计中提供高可靠性和稳健性能。该系列连接器非常适合极为重视小型可靠连接的消费类电子产品、汽车系统和医疗器械,可提供抵御冲击、震动和湿气侵入的性能。

大功率矩形连接器


EXTreme Ten60 大功率连接器

EXTreme Ten60 大功率连接器具有燕尾系统,可实现电源和信号模块的灵活组合,支持快速原型设计和定制配置。该系列连接器提供压配式或焊尾选项,可获得多种功能的 PCB 集成,此外还提供刀片和信号长度选项,用于实现热插拔和先接后断 (FMLB)。薄型设计可改善通风,取得最佳的冷却效果,而 PCB 极性栓和坚固的导向装置则有助于实现稳固对配和可靠的板对板对齐。

EXTreme Ten60

EXTreme LPHPower

EXTreme LPHPower 连接器采用超薄型设计,其电源刀片与 PCB 平行,与传统连接器相比,可改善通风并节省高达 53% 的空间。该系列连接器与薄型混合 (LPH) 插头或 1.57mm 侧边卡金手指兼容,可实现直角、共面或垂直方向的安装,从而获得设计灵活性。它们具有额定电流中断功能,可满足坚固型电源系统的热插拔要求。

EXTreme LPHPower

EXTreme EnergetiC 高电流连接器

EXTreme EnergetiC 连接器无需特殊工具即可实现多种信号和/或电源配置,支持快速且经济高效的生产。该系列连接器提供 FMLB 插针配置,可实现接地安全性和热插拔功能。电气性能经过优化,具有低功率损耗接口设计和耐电弧性触点等特性,可确保在大功率环境中实现高效率与可靠性。

EXTreme EnergetiC 高电流连接器

EXTreme PowerEdge Plus 侧边卡连接器

EXTreme PowerEdge Plus 侧边卡连接器采用创新的双层端子设计,可在 12V 下提供超过 3,300W 的功率,为空间受限的大功率应用提供更小、更轻的组件。薄型外壳可改善通风,防止过热并保持系统性能。每个电源电路有八个独立的接触点,可降低接触电阻、减少功率损耗和停机风险。

EXTreme PowerEdge Plus Card Edge Connectors

EXTreme Guardian

EXTreme Guardian 系统支持高电流应用需求,具有线对板外壳和带有六个独立触点的端子接口,可实现长期性能。压力锁紧外壳可确保稳固对配,并提供声音反馈;完全隔离的端子可防止操作损坏。混合电源/信号配置、高电压支持和 125°C 温度额定值可为网络和数据通信设备提供强大的多功能解决方案。

EXTreme Guardain

Mega-Fit 连接器

该系列连接器间距为 5.70mm,可处理高达 30.0A 的电流,从而实现高空间利用率,并显著提升单位 PCB 面积的功率。Mega-Fit 连接器具有压力锁紧、TPA、CPA、BMI、灌封能力以及多种键控和颜色编码选项,可为多种应用提供卓越的设计灵活性。该系列连接器符合 USCAR2 抗冲击和震动法规,还符合灼热丝规范和低卤素标准,可确保安全性与可持续性。

Super Sabre 连接器

Super Sabre 连接器是大功率线对板解决方案,针对要求严苛的应用进行了优化,可提供可靠的电力传输和稳健的机械性能。它们非常适合工业设备、汽车系统、消费类电器、电源和其他需要高电流和稳固连接的应用。该系列连接器还支持节省空间的设计,并通过增强的端子隔离来减少电气故障。

Super Sabre 连接器插座头和预压接引线。

MX150L 连接器

坚固的密封式 MX150L 连接器防护等级超过 IP67 标准,并符合 UL 1977 要求,可支持船舶和越野设备等恶劣环境下的信号和电源应用。硅胶垫圈密封结构可消除对单独导线密封的需求,从而降低装配复杂度和成本,而线对线、线对面板和线对板的选项则可提供设计灵活性。此外,TPA、CPA 和“咔哒”声有助于确保稳固可靠的连接。

MX150L 外壳和插座。

端子板和栅栏式接线端子

Molex 的端子板和栅栏式接线端子可为线对板和线对线应用提供稳固连接,从而简化高性能布线。该系列产品提供模块化配置,具有多个电线接入角度、多种间距尺寸和螺丝或弹簧端子,可实现设计灵活性。它们提供高电流和高电压处理能力,能满足严苛的应用需求。

垂直和水平方向的端子板和栅栏式接线端子。

平行板矩形连接器


Mirror Mezz 连接器

Mirror Mezz 和 Mirror Mezz Pro 连接器支持高达 224Gbps 的数据传输率,是高速、板对板互连解决方案,专为在先进电子系统中实现最佳 SI 和节省空间而设计。阴阳同体设计可降低采购、库存和工具成本,同时最大限度地节省 PCB 空间。该系列连接器针对高性能计算环境中的数据密集型应用进行了优化。

阴阳同体的 Mirror Mezz 连接器。

SEARAY 和 SEARAY Slim 连接器

该系列连接器采用获得专利的 Solder Charge Technology,能提供卓越的可靠性,与球栅阵列 (BGA) 连接器相比,能降低应用成本。SEARAY 和 SEARAY Slim 连接器是高密度、高速板对板互连解决方案,采用紧凑型设计,可提供卓越的电气性能和可靠的连接。它们支持高达 12.5Gbps 的数据传输率,适用于薄型应用中的高密度信号传输。

SEARAY 对配连接器。

NeoScale 连接器

NeoScale 连接器是下一代板对板互连解决方案,可为先进的电子系统提供超高速、高密度连接。该系列产品传输率最高可达 56Gbps,可使下一代电信和网络应用的原始性能目标提升一倍。其灵活的平行板系统采用可扩展设计,能解决空间限制,支持众多高速信号需求。

NeoScale 连接器采用三重晶片设计。

SpeedMezz 连接器

SpeedMezz 连接器是高速平行板对板解决方案,支持先进系统,可为数据密集型应用提供紧凑可靠的连接。SpeedStack 和 SpeedEdge 插头可提供高达 56Gbps 的传输率,而 SpeedField 插头则支持高达 20Gbps 的传输率,所有型号均采用相同尺寸设计,便于轻松升级。该连接器系列包含 SpeedCable 和 SpeedFlex 组件,可满足灵活布线和短堆叠高度的要求。

SpeedMezz 侧边卡连接器插座头和插座。

HD Mezz 连接器

HD Mezz 连接器是高密度、高速平行板对板解决方案,坚固耐用且节省空间,可为要求严苛的应用提供卓越的性能和紧凑的配置。其获得专利的 Solder Charge Technology 可提供比 BGA 更可靠、更经济的替代方案,从而降低装配成本。该系列连接器的设计插拔次数为 100 次,可确保在高速网络和电信应用中始终保持一致性能。

HD Mezz 连接器插座头和插座。

NeoPress 连接器

NeoPress 连接器是压配式高速板对板解决方案,支持高达 28Gbps 的数据传输率,可为先进电子系统提供强大的 SI 和可靠的性能。压配式变形式免焊压接端子设计可实现无焊端接和轻松的 PCB 返工,而不会牺牲 SI 性能。镜像三重布局和交错元件封装可有效减少串扰,确保零偏离布线,并减少 PCB 层数,从而节省成本。

NeoPress 连接器采用镜像三重设计。

1.00mm Mezzanine (IEEE 1386) 连接器

1.00mm 平行板 IEEE 1386 连接器是紧凑型板对板解决方案,可在空间受限的设计中提供高速、可靠的连接,符合 IEEE 1386 标准和 RoHS 标准。多个堆叠高度和多达 84 个电路可为复杂系统提供设计灵活性。UL94V-0 LCP 外壳可经受 SMT 回流焊,而出色的公差吸收可实现稳固对配。

1.00mm 平行板卡连接器。

密封式矩形连接器


CMC/CMX 连接器

IP6K7/IP6K9K 防护等级 CMC 和 CMX 连接器是高性能密封式连接器,专为需要坚固且紧凑的信号和配电解决方案的汽车应用设计。该系列连接器提供线对板和线对线混合连接,具有多种电路选项,配有适用于 0.35mm² 至 5.00mm² 线径的信号端子、中功率端子和电源端子。

CMC/CMX

MX150L 连接器

MX150L 连接器系统防护性能超过 IP67,并符合 UL 1977 要求,采用坚固的密封式设计,可支持在恶劣环境中运行的信号和电源应用。硅胶垫圈密封结构可消除对单独的导线密封的需求,从而降低装配复杂度和成本。灵活的选项包括线对线、线对面板和线对板格式,具有两种间距设计。

MX150L 连接器外壳和插座头。

MX150 连接器

MX150 连接器是紧凑型连接器系统,包含密封式与非密封式两种规格,可为汽车和运输应用提供经济高效的高性能互连系统。与传统的 USCAR 连接器相比,该系列连接器的封装尺寸更小,支持低电压和中电压应用,可节省空间和减轻重量。垫密封技术可消除对单独电缆密封的需求,从而缩小尺寸。提供多种电镀选项,以实现可靠的电气性能。

Compactus 连接器

Compactus 连接器提供三种不同电路规格的插座头,可降低采购的复杂性,并支持多种应用设计。该系列连接器有助于在汽车和商业车辆的有限空间内增加功能和提升连接性能。

Compactus 连接器插座头。

MX123 连接器

MX123 连接器经认证适用于恶劣环境,符合 GMW3191 规范,包括 IP67/IP68/IP69K 密封、温度等级 III 和震动等级 I 震动标准。垫密封技术可实现最小的封装尺寸之一,无需单独的电缆密封并简化线束装配。贵金属镀层可在严苛条件下使接触电阻保持稳定,而中心壁结构则支持盲插连接并防止刮削。

具有插座头、插座和电线压平盖罩的 MX123 连接器系统。

背板矩形连接器


Impulse 背板连接器

高速、高密度 Impulse 背板连接器适用于先进电子系统,支持可扩展性和高达 112Gbps PAM-4 的数据传输。Impulse 系统提供经优化的 SI、低插入损耗和低串扰,以及坚固的对配接口,非常适合数据中心、网络和电信应用。该系列连接器可实现灵活、可扩展的配置,提供可靠的运行和一致的电气性能。

Impel 和 Impel Plus 背板连接器

Impel 和 Impel Plus 背板连接器是高速模块化连接器,提供高达 56Gbps 的速度并支持向后兼容及向前兼容,可为先进电子系统提供卓越的 SI 和可扩展性。坚固的接口能提高可靠性并有效减少安装错误,而使用 Molex Temp-Flex Twinax 电缆的电缆组件则提供完整的高性能电缆式解决方案。

Impact 背板连接器

下一代数据和电信系统需要具有卓越 SI 的可扩展、高速、高密度互连解决方案。Impact 背板连接器支持高达 25Gbps 的数据传输率,其中 Impact zX2 可达 28Gbps,每英寸具有多达 80 个差动信号线对,无需重新设计架构即可实现系统升级。对配接口可确保长期可靠性,而多种配置和变形式免焊压接端子选项则能增强设计灵活性。

GbX I-trac 背板连接器

GbX I-Trac 背板连接器支持高达 12.5Gbps 的数据传输率,同时向后兼容标准 6Gbps GbX 连接器,可满足不断增长的带宽需求,从而实现高速传输与卓越的机械电气性能。自由端脚设置区架构可提供每线性英寸高达 69 个差动信号线对,具有灵活的插针分配,采用宽边耦合、偏移平衡系统,能有效减少串扰和插入损耗。

高速矩形连接器


EdgeLine 连接器

EdgeLine 高速侧边卡连接器提供坚固、高性能的互连解决方案,采用节省空间的紧凑型设计,可实现高速数据传输。它们非常适合电信、数据中心、企业服务器、网络设备和工业自动化系统,可满足这些系统高达 20Gbps 的速度需求,并确保可靠、高速的连接。提供多种选项,包括 EdgeLine Signal Power (ESP)、CoPlanar、CoEdge 和 CoBridge 解决方案。

高速 EdgeLine 侧边卡连接器。

Sliver 侧边卡连接器

高性能高速 Sliver 侧边卡连接器支持高达 32Gbps 的数据传输率,并获得了小外形规格 (SFF) 委员会、Gen-Z 联盟和开放计算项目 (OCP) 的认可。与传统的 0.80mm 解决方案相比,0.60mm 间距可节省 30% 的空间,优化空间利用,并提供可扩展和可升级的内存/存储、附件卡和正交直连配置。

适用于高速应用的 Sliver 侧边卡连接器。

SpeedMezz 连接器

SpeedMezz 平行板和侧边卡连接器系列包括 56Gbps SpeedStack 和 SpeedEdge 连接器,以及 20Gbps SpeedField 解决方案。所有型号均采用相同尺寸设计,可简化升级,并提供具有 22、60 和 82 个电路的多种堆叠高度选项。SpeedCable 和 SpeedFlex 电缆组件提供额外的设计选项,可实现完整的系统解决方案。

SpeedMezz 连接器插座头和插座。

EdgeLock 线对侧边卡连接器

EdgeLock 线对侧边卡连接器提供可靠、紧凑的互连解决方案,非常适合需要增强机械保持力和提升电气性能的设计。该系列连接器支持高额定电流,可确保在严苛环境中实现牢固的电气连接。免工具装配可简化维护,而坚固的设计可提高耐用性,并有效减少系统停机时间。

KickStart 连接器系统

KickStart 连接器系统支持高达 32Gbps NRZ 的数据传输率,并可为电缆式启动驱动器提供紧凑的一体化 I/O 解决方案。符合 SFF-TA-1036 标准的 KickStart 系统将电源和信号电路整合到一个电缆组件中,可实现卓越的 SI,有效减少电路板占用空间和提高冷却效率。坚固的薄型设计可提升热性能,并确保机械和电气可靠性。

NearStack 连接器系统

先进的 NearStack 连接器系统可提供高密度、薄型和高速连接,非常适合需要超可靠、高速内部电缆到板连接的数据中心和高性能计算系统。直接焊接的电线可消除桨卡需求,改善 SI,并优化空间利用。提供多种接口和连接器类型,包括模块化和可堆叠设计,支持下一代数据中心设计和高密度安装。

NearStack 连接器系统

NextStream 连接器系统

先进的 NextStream 连接器系统是一种高速内部 I/O 解决方案,符合 PCIe 6.0 标准,支持高达 64Gbps PAM-4 的数据传输率。机械设计和集成的有源信号调节器 ReDriver 通道可确保卓越的 SI 性能,而小型化外形和多种连接器选项则能支持广泛的应用,并增强设计灵活性。

MicroBeam 连接器和电缆组件

MicroBeam 连接器系统是薄型电缆式连接器,提供高达 112Gbps 的数据传输率,使用 Twinax 电缆实现卓越的 SI,专为高速和高密度近芯片应用设计。薄型连接器可增强通风,最大限度地减少对其他组件的干扰,增强近芯片放置的设计灵活性,并在空间受限的架构中实现更多高速通道。

MicroBeam Connectors and Cable Assemblies

毫微间距 I/O 连接器系统

超紧凑、高性能的 Nano-Pitch I/O 连接器系统可为下一代数据应用提供行业领先的 SI 和可扩展性。小型化的连接器支持高达 25Gbps 的数据传输率,并提供多种安装选项,可在空间受限的系统中实现高带宽传输。Nano-Pitch 连接器符合 PCIe、SAS、SATA 和面向未来的 PCIe 4.0 和 SAS-4 标准,可满足多种应用需求。

端接在电缆上的 Nano-Pitch I/O 连接器。

Multi-Trak I/O 连接器

使用 PCIe 5.0 数据传输率的数据中心、企业服务器和电信系统需要灵活的高密度连接。Multi-Trak 连接器系统针对 SI 和机械可靠性进行了优化,支持高达 64Gbps 的数据传输率,并符合 SFF-TA-1033 标准。该系列可扩展的模块化连接器可提高设计灵活性,最大限度地减少串扰、插入损耗以及停机时间,并在高密度布局中优化空间利用。

Multi-Trak PCIe Ge 5 VT 连接器 16X

QSFP-DD 连接器系统

QSFP-DD 连接器系统是一种高密度、高速可插拔 I/O 解决方案,可将通道密度提高一倍并增强 SI,支持下一代数据传输率。该系统采用经优化的连接器、Molex Temp-Flex 电缆和高热效率散热器,可提供完全集成的设计。该系列连接器可与传统 QSFP 电缆和模块配合使用,同时支持 56Gbps PAM-4 和高达 400Gbps 的总数据传输率。

QSFP 连接器系统

QSFP 连接器系统是一种紧凑、高速、可插拔 I/O 解决方案,可为高密度应用提供高达 400Gbps 的总数据传输率。zQSFP+ 设计支持每通道高达 112Gbps 的传输率,可满足 200G 以太网和 InfiniBand EDR 的要求。连接器设计能确保插入损耗低于 0.8 dB,同时优化 5W 插头的热管理。

OSFP 连接器系统

高密度、高速可插拔 OSFP 连接器系统专为需要高达 800Gbps 数据传输率的下一代应用设计。连接器设计可实现更好的通风,改善高数据传输率下的冷却效果。OSFP 连接器提供 16 通道的 224Gbps PAM-4 连接,具备严格的容差控制和接地,可确保卓越的 SI。

SFP 和 SFP+ 连接器系统

SFP 和 SFP+ 连接器系统提供紧凑、高性能、可插拔的接口,可为网络和存储应用提供高达 10Gbps 的数据传输率。先进的 EMI 屏蔽、热插拔收发器、用于 LED 状态指示的集成导光管、便于模块拆卸的直观拇指锁拴以及镀金选项,有助于确保可靠运行和简易维护。

SFP-DD 连接器系统

先进的双通道 SFP-DD 56G PAM-4 连接器系统可提供高达 112Gbps 的高速数据传输率。MT 连接器采用卷带式包装形式,并提供多种屏蔽罩安装选项,便于轻松放置 PCB。该系列连接器支持光纤信道 (8Gbps) 和千兆以太网 (10Gbps) 应用,并提供可热插拔收发器,以最大限度地缩短系统停机时间。

PCB 上的 SFP-DD 连接器插座头,带对配插座。

CDFP 连接器系统

CDFP 连接器外形紧凑且可扩展,提供高速 PCIe 6.0 连接,每通道可实现高达 64Gbps PAM-4 的数据传输率(每个 16 通道连接器 256Gbps)。坚固的 EMI 屏蔽和结构可确保 AI、GPU 和 CPU 链路等高速应用实现稳定性能。CDFP 系统符合 SFF-TA-1032,可升级到 PCIe 7.0,实现面向未来的设计。

工业矩形连接器


高负载连接器

高负载连接器可确保在严苛的工业环境中实现可靠的电源、信号、气动和数据连接。坚固的外壳可防水、防尘和抗震动,同时实现高电流和电压传输,且符合安全和性能的行业标准。模块化插件提供卓越的设计灵活性,支持可定制的配置,适用于多种应用。

高负载连接器的分解图,展示多个组件。

CRC 连接器

CRC 连接器提供节省空间的解决方案,可支持多达 50 个电路,尺寸约为行业标准高负载连接器的十五分之一。支持多种安装方式、配置,以套件形式交付,有助于简化设计、库存管理和订购工作。弹簧锁可简化对配和拔脱,可拆卸外壳可简化现场维修,模块化卡扣式设计可实现免工具装配。

端接在电缆上的 CRC 连接器。

MX150L 连接器

MX150L 连接器系统采用坚固耐用的密封式设计,适用于严苛的工业、船舶和商业车辆领域的信号和电源应用。该系列连接器符合 IP67 和 UL 1977 标准,提供线对线、线对面板和线对板配置等灵活选项。TPA 和可选 CPA 能确保正确装配和稳健的可靠性,支持高达 40.0A 的电流。

MX150L 连接器外壳和插座。

端子板和栅栏式接线端子

端子板和栅栏式接线端子提供可靠稳固的连接,在简化布线的同时确保一致的性能,实现简易的安装和维护、稳固的连接和卓越的设计灵活性。可用选项包括模块化配置、多种进线角度、多种间距尺寸和螺丝或弹簧端子,提供高电流和电压处理,可满足要求严苛的应用需求。

垂直方向上的端子板和栅栏式接线端子。

存储和内存矩形连接器


DIMM 连接器

DDR4、DDR5 和 MiniDIMM 插座等内存 DIMM 连接器,设计符合 JEDEC 行业标准,适用于多种内存应用。该系列连接器提供 6.4Gbps 的速度,性能更强、能效更高、占用空间更小,其更小的封装尺寸和较低的安装平面最大限度地提高了 PCB 的可用空间,并满足严苛内存应用的兼容性要求。

黑色和本色 DIMM 连接器。

Serial ATA 和串行连接 SCSI (SAS) 连接器系统

Serial ATA 和串行连接 SCSI 连接器系统具有高性能、高可靠性和经济高效等特性,可通过多种配置提供高数据传输速率,支持网络和存储应用。SlimSAS 电缆组件提供 12、16 和 24Gbps 数据传输率,符合 SAS-3、SAS-4 和 PCIe 4.0 标准,外形紧凑小巧,适用于存储、移动和企业应用。

直角和垂直方向上的串行连接 SCSI (SAS) 连接器。

坚固的矩形连接器


CMC/CMX 连接器

CMC/CMX 连接器系统提供 22 至 154 个电路,可为严苛的汽车运行环境提供密封式、高密度、混合解决方案,满足多种应用需求。该系列连接器具有 IP6K7/IP6K9K 防护等级,适用于极端条件,同时提供 TPA 和 CPA 功能以确保稳固连接。CMC/CMX 连接器符合 LV214 和 USCAR-2 标准,提供多种极性、输出方向和插座头选项,可实现卓越的设计灵活性。

CMC/CMX

Compactus 连接器

Compactus 密封式混合连接器适用于汽车和商业车辆,可帮助在其有限空间内增加功能和提升连接性能。该系列连接器提供多种电路规格,可降低采购复杂性,并支持多种应用设计。Compactus 系统在一个连接器中提供 0.50、1.00 和 2.80mm 端子,可适应不同的电流和数据传输率。

Compactus 连接器插座头。

ConnTAK50 连接器

ConnTAK50 连接器结构紧凑、坚固耐用,提供多达 22 个电路,占用空间比传统的 0.64mm 端子系统小。该系列连接器使用标准的 0.50mm AK 端子,支持多种插座头和线径规格选项,并提供无孔隙 CPA,以在不增加连接器尺寸的情况下提高可靠性。获得专利的双体弹片设计可确保抗震性和一致的电气性能。

ConnTAK50 连接器系统

DuraClik 连接器

DuraClik 连接器是紧凑、可靠的线对板连接器,经过精心设计,适用于需要在恶劣环境中保持坚固耐用性和电气性能的应用。它具有内部压力锁紧、可选 ISL 和 TPA 以及高达 100N 的 PCB 保持力,可确保在高震动环境中保持一致的性能。DuraClik 连接器符合严格的汽车行业标准,包括 LV214、ES91500-03 和 SAE/USCAR-21。

Molex DuraClik 连接器

H-DAC 64 连接器

H-DAC 64 非密封式连接器系统可在恶劣环境中保持稳固可靠的数据和电力传输,具有防刮削外壳、TPA 和压力锁紧特性,可确保在高震动条件下正确对配。该系列连接器提供单排或双排选项、垂直或直角插座头以及多种电路规格,可提高设计灵活性。

H-DAC 64 连接器插座头和插座。

Mini50 连接器

Mini50 连接器系统中采用 0.50mm 端子,与传统的 0.64mm 系统相比,尺寸和重量缩减多达 50%。该系列高密度连接器提供 IP67/IP69K 等级密封和 ISL,可确保在严苛的汽车运行环境中可靠运行。Mini50 连接器符合 USCAR 050 标准,提供多种电路数、插座头方向和极性选项,可有效减少设计限制。

Mini50 连接器

MX123 密封式连接器

MX123 密封式连接器符合 GMW3191 规格和等级 I 震动标准,非常适合汽车动力系统应用和高震动环境。集成的 TPA 和 CPA 可确保稳固对配,同时滤波设计和贵金属镀层可减少串扰并提供稳健的接触电阻,确保卓越的电气性能。多种安装方向、极性和颜色编码选项可增强设计灵活性,并最大限度减少装配错误。

MX123 连接器系统具有插座头、插座和电线压平盖罩。

MX150 连接器

紧凑型高性能 MX150 连接器提供密封式、非密封式和混合解决方案,与传统 USCAR 连接器相比,封装尺寸更小。全系列低电压和中电压连接器及组件支持多种汽车应用,无需大量重新设计即可直接过渡到 48V 接线,从而降低工程成本并提高效率。

MX-DaSH 连接器

MX-DaSH 系统将高速数据、电源和信号电路整合到一个紧凑的连接器中,可最大限度地减少对多个连接器的需求。模块化设计可实现不同系统的灵活集成、简单的可扩展性和简化的线束设计,从而降低跨平台的复杂度。MX-DaSH 连接器专为装配简易性而设计,并且经过优化,可在严苛的汽车运行环境中实现坚固耐用性。

MX-DaSH 连接器外壳。

Stac64 连接器

模块化和可堆叠的 Stac64 连接器可为汽车电子设备提供可扩展的解决方案。该系列非密封式连接器支持信号和电源连接,无需特殊工具即可轻松定制。Stac64 连接器符合 USCAR2 II 级标准,采用预装配的 TPA 和对准接线端子,可降低人工成本并简化装配工作。

成组 Stac64 连接器插座头和对配外壳。

stAK50h 连接器

stAK50h 连接器系统能够轻松堆叠插座头,支持 12 至 56 个电路电源和信号配置,无需定制工具。颜色编码外壳可简化装配,而基于 NanoMQS 和 AK 规格的端子可确保与信号和以太网应用的广泛兼容性。该系统符合 USCAR2 和全球汽车标准,可简化验证流程并加速产品上市。

多种颜色的成组 stAK50h 直角连接器插座头。

Flexi-Latch+ 连接器

创新型 Flexi-Latch+ 连接器将高可靠性、装配简易性以及与扁平柔性电缆 (FFC)/柔性印刷电路 (FPC) 连接整合于一个紧凑的封装中。该系列小型连接器采用防刮削设计,具有机械键控和可选锁定特性,可确保始终一致的连接。Flexi-Latch+ 连接器还支持自动化装配流程,并经过 USCAR-2/LV214 认证,可抵御严苛的汽车运行环境中的冲击和震动。

ZN Stack 高速浮动板对板连接器

ZN Stack 浮动连接器外形紧凑小巧,支持超快的数据传输率,可满足汽车电子设备对高速数据处理、配电和系统可靠性日益增长的需求。该系列可靠、坚固的高性能连接器经验证符合汽车行业规范,将 32Gbps 数据连接与高达 40.0A 的双向电源传输能力相结合,可减少 PCB 的外部电源输入需求。

Molex ZN Stack 浮动板对板连接器。

Float Stack 汽车板对板连接器

薄型 Float Stack 连接器是先进的微型连接器,专为调节错位设计,可确保在高密度汽车应用和其他恶劣环境中的可靠连接。独特的浮动机构可确保对准公差,支持紧凑的设计,在实现高速信号传输的同时,还可凭借坚固外形,抵御震动和冲击力。

Float Stack 汽车板对板连接器

CLIK-Mate 连接器

CLIK-Mate 连接器是高密度互连系统,可实现稳固对配和简化装配,非常适合移动设备、消费类电子产品、汽车系统、工业设备和其他小型应用。紧凑的间距选项、多功能配置和“咔哒”声反馈机制可简化大批量装配,实现紧凑可靠的设计,而不影响性能。