跳至主要内容
有源电缆组件、Ultra-Wize 大功率电缆组件、包覆成型 Mega-Fit 电缆组件和 Mini-Fit 电缆组件。

电缆组件

电缆组件支持几乎每个行业的可靠连接。凭借我们涵盖众多电缆和线束技术的综合设计、制造和测试专长,以及我们全球一体化供应链能力的进一步增强,Molex 将帮助客户缩短生产时间、优化质量并减少对昂贵工具的需求。 

定制电缆组件/线束


定制电缆组件解决方案

定制电缆和电缆装配提供各种不同的定制电缆组件和线束,包括高功率、包覆成型和密封的现成选件,可支持所有行业。
定制电缆组件

泄漏检测电缆

现代数据中心逐步开始采用液冷系统,液体泄漏的风险随之增加,因此液体监测至关重要。Molex 的泄漏检测电缆线径小、易于集成且能主动发出警报,可提供可靠的保护,有助于维持正常运行时间、保护宝贵资产并减少维护需求,而无需对系统进行大规模检修。

泄漏检测电缆组件。

电缆组件成品


电源与信号电缆组件

通过丰富的 Molex 连接器产品与服务以及各式各样的电缆长度,标准电缆组件提供成品 (OTS) 解决方案,有利于推动原型设计和全球化生产。
单线电源和信号电缆组件

预压接引线

Molex 的一系列预压接引线可提供简单经济的解决方案,可满足预生产、原型设计和量产要求;这些引线适用于最流行的 Molex 连接器系列
现成预压接引线

FFC 电缆跳线


Premo-Flex 扁平柔性电缆

种类丰富的产品提供各种间距、电缆长度、厚度和结构形式,具有灵活性和高性能,适用于几乎所有行业。

Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC/FPC)

工业电缆组件


工业电缆组件

坚固耐用的高性能工业电缆组件经过优化,可承受机械应力/扭转、流体/化学物质暴露和高温,因此能够为各种工业设备提供可靠的电力、信号和数据传输。

工业电缆组件

I/O 组件


有源电缆 (AEC)

随着传输速度的不断提高,电缆的功能和覆盖范围对于满足数据中心的需求而言越来越重要。

有源电缆 (AEC)

直连电缆 (DAC) 组件

QDD/QSFP+ 具有高速 I/O 无源电缆组件,可提供高达 400 Gbps 的数据传输率,以及多种长度和定制选项,从而实现更大的设计灵活性。

直连电缆 (DAC) 组件

有源光缆 (AOC)

这些电缆传输距离长且数据传输率更高,同时最大程度地降低了功率要求,简化了安装,适用于高性能计算和存储应用。

有源光缆 (AOC)

BiPass 电缆技术

低插入损耗铜 Twinax 电缆具有充分的灵活性和可定制性,能根据客户的目标和需求量身定制解决方案。这些电缆是高效可靠的 PCB 替代方案,可实现 224、112 和 56Gbps 的高速 PAM-4 协议。

带 1x2 OSFP-CX2-DS 32DP 的 BiPass 电缆。

配置器


定制电缆创建器

使用 Molex 定制电缆配置器自行设计电缆线束,并获取概念图、3D 模型、样品和/或报价。

RF 组件构建器

使用各种连接器和电缆类型设计射频电缆组件。添加其他规格和项目要求可创建定制设计。