跳至主要内容
GFCI 三联电源线

配电

无论是在室内还是室外,贴地还是架空铺设,Woodhead 的便携式电源产品都能在几乎任何环境下为临时配电提供安全可靠的电力保障。工业级便携式出线箱符合 NEC 和 OSHA 标准。该类工业级出线箱坚固耐用、耐冲击性强、轻便且易于运输,将强度和功能进行了完美结合。每个非导电外壳均由牢固、抗油、防震和耐化学品的 NEoTEX® 橡胶制成。

接地故障断路器 (GFCI) 产品

能够在使用便携式电源或电源线的各种环境或应用中提供保护,保障可靠性和安全性

GFCI 三联电源线

出线箱

在人员和设备会面临风险的任何位置,客户都可以借助永久安装和便携式 GFCI 解决方案来实现接地故障保护

Molex GFCI 出线箱。

Super-Safeway 便携式电源系统

提供更高耐用性并使客户能够从 Molex 购买所有元件,这意味着可以减少停机时间和管理负担,客户只需与一个供应商合作,可以显著减少产品重购次数

Molex Super-Safeway 便携式电源系统。

Super-Safeway 特性和优点


配电箱

前所未有的耐用性

  • 硫化橡胶外壳和自关闭防水盖
  • 耐冲击、耐腐蚀,安全性更高
  • 比同类喷漆不锈钢配电箱更耐用

简单便利

  • 重量比同类配电箱更轻
  • 结构紧凑,可在狭小空间中操作,储存方便
  • 具有手柄,便于携带

安全性更高

  • 获 cULus 认证
  • 3R 型,具有耐候性,可在户外环境中安全可靠地使用
  • 具有耐候性、能够检测零线开路的 GFCI 模块可帮助避免不安全的工作条件
  • 坚固的铝制支腿可使电气元件保持在地面以上 6 英寸(约 15.2 厘米)的位置,以达到 NEC 规范要求

随时可用

  • 高性能 S00W 电源线是标配,可实现最佳性能
  • 弹簧式翻盖可增强入口保护
  • 提供 MAX-LOC 尼龙应力释放电源线连接

以安全为中心的功能

  • GFCI 保护可以用作保护人员的一种方式
  • 内部黄铜接地和中性母排可实现安全连续性
  • 双 C 形夹应力释放装置可在关键位置将电源线固定到位

抗紫外线材料

  • 适合长期使用

5 信道设计

  • 可容纳直径长达 3.175cm (1.25") 的电缆
  • 几乎适合安装任何裸露电缆

安全

  • 采用独特的胎面花纹设计,具有卓越的抓地力,可减少滑倒和摔倒事故
  • 使用行业标准 ANSI/NEMA Z535.3-2011 安全符号标识和提醒特定危险

易于模块化

  • 具有贯通式特性,可在一个馈电装置上放置多个配电箱
  • 采用独特的支腿设计,可以可靠地堆叠多个配电箱,便于储存和运输

采用颜色编码,便于功率平衡

  • 直叶片插座采用了颜色编码,能够帮助用户在相位之间平衡电力负载
  • 直叶片和锁紧刀片型号的断路开关具有彩色编码标识,可降低断电风险

接线装置和电线组件

前所未有的耐用性

  • 即使在经受磨损、化学品暴露和极端温度的环境中,便携式橡胶出线箱也可提供业界前沿的性能

使用简便

  • 双工插座采用彩色编码,便于识别三相,降低停电风险
  • Super-Safeway 插头可用作现成的配电电线组件

Safeway 电缆保护器

高负载聚氨酯保护器

  • 非导电表面,可安全穿越
  • 可保护电缆和软管
  • 负载能力:70°F (约 21℃)时,每个轮胎 16,300 磅(约 7.4 吨),每个车轴 32,600 磅(约 14.8 吨)

可与其他保护装置交叉对配

  • 提高设计灵活性
  • 减少所需库存

铰接盖

  • 简化了电缆插拔操作
  • 非金属增强玻璃纤维铰链销

便于携带

  • 卡槽式连接器设计可减少摩擦,便于对配和拔出
  • 具有卓越的耐用性和连接性
  • 黑色边缘下面有一体式便携手柄,便于在运输中保持平衡

Super-Safeway 视频