| 型号 | 频率 |
|---|---|
| MID/LDS、冲压、陶瓷、电线、PCB 和 FLEX | 各种用途:LTE/多频段/蜂窝网络、GNSS、物联网 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa |
特性和优点
Molex莫仕是无线和移动定制天线、组件开发领域的全球领先企业。特别是,我们擅长采用 MID/LDS 和双射技术生产三维天线,专门从事小型多频段天线和互补天线的定制设计。
Molex莫仕的 MID/LDS 技术可提供出色的灵活性和几何三维设计自由度,让天线产品不仅局限于柔性天线技术。使用三维激光系统的 LDS 技术可以将天线设计的 CAD 数据传输至模型天线承载器中,或者直接传输至设备结构上。采用后续的喷漆工艺还可以对天线表面进行美化。