| 间距 | 电路数 | 电流 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2 至 42 | 高达 4.7A | 高达 250V |
总览
随着各行业设备日益趋向小型化与紧凑化,设计工程师面临着在有限空间内维持可靠电气连接的巨大压力。Micro-Lock Plus 连接器外形小巧,连接可靠性高,是应对这些挑战的理想解决方案。该系列连接器采用小间距规格和薄型设计,提供紧凑型解决方案,尤其适用于空间受限的应用场景。
除了要考虑空间限制,设计工程师还需要能经受震动、重复使用及多重应力而不出现连接故障的连接器解决方案。Micro-Lock Plus 连接器通过提供稳固对配来应对挑战,帮助防止意外断连,确保性能稳定并减少停机时间。其压力锁紧特性可确保连接器在常见产品应力下保持紧密对配,避免设备在使用过程中出现接触不良或产品故障。
设计工程师需要灵活多样的连接器选择,以适应不同的产品设计、多样的电气要求和不断演进的应用需求。选择有限可能会导致性能、装配简易性或成本效率大打折扣,进而阻碍创新并拖慢产品上市时间。Micro-Lock Plus 连接器系列提供丰富多样的配置,包括多种电路规格、电流额定值和外壳选择。凭借多种可定制特性,该系列连接器能够满足多样化的设计和可靠性需求。
特性和优点
特色视频
热门问题选集
什么是 Micro-Lock Plus 连接器?
Micro-Lock Plus 连接器是高性能连接器,可在空间有限的应用中提供卓越的电气和机械可靠性。该系列连接器提供稳固的对配保持力和强大性能,可帮助设计人员节省 PCB 空间。连接器非常适合用于需要节省空间的可靠互连系统的应用领域,如汽车、工业和其他电子产品。
Micro-Lock Plus 连接器提供哪些间距尺寸和连接器配置?
Micro-Lock Plus 连接器提供 1.25、1.50 和 2.00mm 的间距尺寸,以及线对板和线对线的连接器配置。可帮助设计工程师充分利用 PCB 布局,实现空间节省。
Micro-Lock Plus 连接器如何节省 PCB 空间并支持紧凑的电子设计?
Micro-Lock Plus 连接器的薄型设计采用小间距,能帮助设计人员节省 PCB 空间。连接器采用紧凑型设计,使工程师能够在不牺牲连接可靠性或信号完整性的情况下,打造更小型、更高效的电子设备。
Micro-Lock Plus 连接器采用什么锁定机制,在易受震动影响的环境中的稳固性如何?
Micro-Lock Plus 连接器具有压力锁紧机制,可提供稳固的对配保持力,以防止意外断连。连接器的设计可经受高震动和冲击,即使在易受震动影响的环境中也稳固可靠。
Micro-Lock Plus 连接器支持的电气额定值和温度范围是多少?
Micro-Lock Plus 连接器支持 50V 至 125V 的额定电压,额定电流视线径规格而各不相同。该系列连接器可在高达 105°C 的温度下可靠运行。
Micro-Lock Plus 连接器兼容哪些线径规格和端接选项?
Micro-Lock Plus 连接器兼容 30 至 22 AWG 的线规尺寸,适用于信号和低功率电气连接。连接器采用低对配力端子,易于对配,能确保可靠端接。