| 类型: | 间距: | 电流: | 电路尺寸: | 线规: | 工作温度: |
|---|---|---|---|---|---|
| 线对板 线对线 | 7.50 毫米 | 最高 34.0A | 2 至 8 | 10 至 12 AWG | 高达 125°C |
产品亮点
特性和优点
总览
消费品和商用电器、工业和数据通信设备设计师正面临巨大挑战,即,在降低 PCB 占用空间的同时满足更高的电源要求;为实现这种占用空间的更低或更高电流连接器,封装选项也受到限制。除此之外,这些系统中的部件必须可靠和能够耐受恶劣和高温环境。Super Sabre 连接器解决了这个问题,由于采用经过验证和可靠的 Sabre 连接器技术,可提供 34.0A 的电流,可耐受 +125°C 的工作温度。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。