跳至主要内容
图片

D-Sub 连接器

Molex D-Sub 连接器采用行业标准外形,提供坚固耐用的精密对配信号和电源接口,可简化集成和更换流程,并提供经现场验证的丰富选项。提供高密度、混合信号、屏蔽、密封式和定制配置,并有多种外壳尺寸、材料和后壳可选。该系列解决方案可帮助加快工业自动化、机器人、电信、测试和测量、计算/存储以及许多其他应用的设计和认证。

D-Sub 连接器


标准 D-Sub 连接器

标准 D-Sub 连接器具有机械插针和插座触点,电路规格可选 9、15、25、37 和 50。这些触点可配置用于焊炉、压接、直型或直角 PCB 端接,为各种应用提供多功能解决方案。

高密度 D-Sub 连接器

高密度 D-Sub 连接器因具有精密加工的触点,可以提供高额定电流(每个插针高达 5.0A),而高密度配置所能增加的插针数量比标准 D-sub 连接器更多。

Molex high-density d-sub connectors

混合布置 D-Sub 连接器

混合布置 D-Sub 连接器和电缆组件提供一系列标准外壳,高电流、高电压、气动和同轴触点产品组合以及各种附件选项,可满足每种应用的特定连接要求。

Molex mixed-layout D-sub connectors

防水 D-Sub 连接器

坚固的防水 D-Sub 连接器解决方案可在恶劣环境下提供针对外部颗粒(包括灰尘、异物和湿气)的保护,防护等级最高可达 IP67。

Molex waterproof D-Sub connectors

非磁性 D-Sub 连接器

非磁性 D-Sub 连接器经过 100% 测试,符合 µr ≤1.0025 的行业标准相对磁导率,可为医疗、工业和科学应用的先进成像设备提供有效的解决方案。

Molex non-magnetic D-Sub connectors

D-Sub 连接器触点


D-Sub 触点

D-Sub 信号触点设计可保证高性能和最佳的信号完整性,提供多元配置,包括机械插针和插座类型,以及焊炉、压接、直型或直角 PCB 等端接选项,是电信、数据通信和工业自动化应用的理想选择。

大功率 D-Sub 触点

大功率 D-Sub 触点经过精密加工,可提供高达 40.0A 的额定电流,是 FCT 混合布置 D-Sub 连接器的理想选择。

Molex high-power D-Sub connector contacts.

同轴 D-Sub 触点

同轴 D-Sub 触点经过精密加工,提供多种选项,包括 50 欧姆和 75 欧姆两种版本,能够满足各种应用的特定需求,是混合布置 D-Sub 连接器的理想选择。

高电压和气动 D-Sub 触点

高电压和气动 D-Sub 触点经过精密加工,具有多种功能,可在混合布置 D-Sub 连接器中高效发挥性能。

Molex high-voltage and pneumatic D-Sub connector contacts.

D-Sub 连接器后壳


塑料 D-Sub 后壳

D-Sub 连接器的塑料后壳提供直型或弯角的电缆出口方向,以及屏蔽(金属化)和非磁性选项,具有连接器保护、应力释放特性,且电缆布线井然有序。

金属 D-Sub 后壳

D-Sub 连接器的金属后壳提供直型或弯角的电缆出口,具有连接器保护、应力释放特性,且电缆布线井然有序。

Molex metal D-Sub connector backshells.

EasyLock D-Sub 连接器后壳

坚固的 EasyLock D-Sub 连接器后壳采用免工具的推锁式设计,可实现快速的单手装配,加速插拔操作。可选屏蔽功能,有助于减轻嘈杂环境中的 EMI。

Molex metal D-Sub connector backshells.

D-Sub 连接器附件


D-Sub 连接器和后壳附件

D-Sub 连接器附件为标准 D-Sub 连接器提供定制解决方案,提供保护盖、支架、销拴机构、面板安装、板安装和各种硬件附件等选项。这些增强功能可确保安全可靠的连接,满足广泛的应用需求。