跳至主要内容
汽车连接

创新型汽车连接解决方案

面对软件定义汽车与高级驾驶辅助系统 (ADAS) 快速增长的需求,工程师必须无缝集成数据传输率更高的电子器件,同时缩减 PCB 上的组件占用空间,以提高汽车能交。 

Molex 凭借成熟的高速、高可靠性小型汽车连接器产品组合,为汽车制造商提供支持。 

诚邀您共同探索这些技术挑战的领先解决方案。

适用于先进汽车连接的综合解决方案


汽车行业正面临激烈竞争,消费者对先进电子设备的期望也日益提高。随着软件定义汽车 (SDV) 的引入和 ADAS 的普及,汽车系统集成的复杂度不断提升。

与此同时,为提升汽车能效和性能表现,市场倾向于使用更小、更轻的电子组件。汽车工程师需要的连接解决方案不仅要缩小连接器尺寸,还要确保在严苛的汽车环境下保持可靠性和性能。而持续不断的全球供应链问题雪上加霜,迫使工程师们不得不根据现有组件供应,寻找替代方案或重新设计整个系统。 

凭借数十载汽车电子与创新连接器设计经验,Molex 以成熟的高速及小型化汽车连接器产品组合引领行业,其适配自动化的特性与密封技术满足行业对可靠性与性能的需求。Molex 全球化的生产布局更确保在动荡的供应链环境中,始终保障物料与组件的稳定供应。 

汽车系统集成日益复杂


分区架构和 SDV 设计

分区架构将控制模块分布式部署于特定区域,为 SDV 的灵活特性打造硬件基础。汽车制造商正积极采用这一变革性架构,通过简化线束复杂度、实现可扩展的高效系统布局,增强汽车功能与能效。Molex 为这场变革提供高性能、紧凑型连接解决方案,满足高密度引脚、严苛功率密度等特殊连接器需求,定义未来汽车的形态。 

分区架构改变汽车连接。

ADAS 设计考量

ADAS 技术虽能大幅提升汽车安全与性能表现,但其集成离不开精密的数据传输和稳定的连接系统。汽车制造商需要应对包括传感器集成、实时数据处理、网络安全及合规性在内的多重挑战。Molex 提供可扩展的汽车连接解决方案,助力工程师从容应对这些技术需求。 

ADAS 连接解决方案。

通过高速连接推进车内网络

在 V2X 和实时导航等数据密集型应用快速发展的背景下,高速车内网络变得至关重要。工程师必须在确保系统兼容性与长期可扩展性的同时,平衡数据与电力传输,并满足可靠性及安全性的严苛要求。Molex 汽车连接解决方案为下一代车载网络提供可靠安全的数据通道,其优化的连接器设计可确保卓越的信号完整性和强大的电磁屏蔽性能。

车联网 (V2X) 通信。

适用于数据和电力的混合连接器

在分区架构和 SDV 中集成电力与高速数据传输,可有效降低线束复杂度并减轻车身重量。工程师现在采用具备高速传输和可扩展特性的组件,优化不同分区间的可靠连接,满足先进的电子功能需求。Molex 创新的混合式数据电力连接解决方案,以空间优化的高效设计,帮助制造商简化集成并提高性能。

小型汽车连接器和电缆解决方案


适用于空间受限设计的小型化连接器

面对汽车平台的快速发展,如何在不增重、零空间挤占的条件下完美整合 ADAS、信息娱乐及 EV 技术,成为工程师的核心挑战。这需要在高密度设计、热性能、信号完整性及汽车标准合规性等方面具备深厚技术积累。Molex 提供专为狭小空间设计的小型化连接器,助力设计团队开发出满足现代汽车需求的紧凑可靠解决方案。

适用于汽车连接的小型化连接器。

紧凑型线对板汽车连接器

汽车电子系统日趋复杂,在此背景下,高密度轻量化汽车连接器已成为简化线束布局、提升能效及支持现代汽车架构的关键组件。Molex DuraClik 和 Micro-Lock Plus 汽车连接器以小型化封装提供卓越可靠性,即使在严苛环境中也能始终保持稳定连接,为汽车制造商实现空间优化、减轻重量及精简线束系统提供完美解决方案。

适用于汽车连接的 Molex 小型线对板连接器。

在不断变化的市场中保证供应链和质量始终如一


通过全球覆盖和数字化洞察实现更智能的采购

在全球环境日趋复杂的背景下,汽车制造商需同时突破供应链灵活性建设、技术升级与成本控制三大挑战。这要求企业优化采购战略、采用实时决策的数字工具,并实现运营效能跃升。Molex 通过全球化的生产布局和智能供应链管理平台为此转型提供支持,显著提升供应链可视化程度、响应速度和物料流通效率。 

针对数字供应链优化的 3D 渲染包图示。

提升每个连接的质量

随着 ADAS 和互联系统等先进技术逐渐成为标配,汽车制造商必须满足日益提高的安全性、可靠性和性能期望。这需要严格的验证流程、先进的质量管理体系以及跨工程、设计与供应链的协同合作。Molex 通过高可靠性汽车连接解决方案、全面的测试验证能力和深厚的合作伙伴关系,助力制造商达到严苛的行业标准。

新一代架构的汽车插图。

汽车连接解决方案


探索适用于高级汽车应用的 Molex 汽车连接器


车身控制模块

开发车身控制模块 (BCM) 需要制造紧凑可靠的装置,以便在汽车遇到的严苛环境中实现汽车电气系统的管理。Molex 的 BCM 连接解决方案将紧凑的设计和坚固的结构与可扩展性和灵活性融为一体,实现了性能、耐用性和成本效益的理想组合。

域控制单元

设计汽车域控制单元 (DCU) 会面临几个重大难题,例如满足对高速数据传输、信号完整性、紧凑尺寸和坚固结构的复杂要求,从而确保长期可靠性。使用 Molex 的连接解决方​​案,设计人员便拥有了为下一代汽车提供高性能 DCU 所需的工具。 

发动机控制模块

如今,发动机控制模块 (ECM) 必须处理的电气化和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的数据量不断增加,因此需要专门的连接器,以便在充满挑战的情况下保持高性能。了解 Molex ECM 连接器如何优化尺寸、可靠性、密度和数据传输率,以便支持下一代汽车功能。

变速箱控制单元

为现代车辆设计变速箱控制单元 (TCU) 需要集成越来越多的车辆动力学和自动驾驶系统。电力、信号和高速数据连接必须具有通用性、紧凑性和稳健性,以支持关键的传动系统应用。Molex 解决方案提供了完全集成 TCU 所需的性能和可靠性。

车辆控制单元

车辆控制单元 (VCU) 必须实时整合来自各种安全关键子系统的数据。这需要稳健、灵活和高速的互连,并且足够紧凑,可以适应日益受限的空间。Molex 连接器提供卓越的可靠性和下一代数据传输速率,以支持高性能 VCU 连接。